The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­ka­näle LF
    • LF23029016
    EAN
    4012740011747
    Marke
    Hager
    VPE
    40 m
    Preisgruppe
    T20
    • Leitungs­füh­rungs­ka­näle LF
    • Leitungs­füh­rungs­ka­näle FB
    • Mehr sehen

    Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Breite 230mm verkehrsweiß LF23029016

    Preis
    € 28,44
    / m *
    € 28,44
    / m *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Breite 230mm verkehrsweiß

    LF23029016

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      230 mm
    • Länge
      2000 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Nein
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 60 °C
    Normen
    • Geeignet für Funk­ti­ons­er­halt nach DIN4102-12
      Nein

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    REACH declaration LF23029016
    PDF
    RoHS Report LF23029016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild LF23029016 | Hager Deutschland

      Produktbild LF23029016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LF23029016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LF23029016

      Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Breite 230mm verkehrsweiß

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild EU-Konformitätserklärung FB | Hager Deutschland

      EU-Konformitätserklärung FB

      Konformitätserklärung International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,51 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-09-30 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-09-30

      PDF
      438,98 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      R82907035 - Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 110mm lichtgrau
      R82907035
      Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 110mm lichtgrau
      Preis
      € 21,84
      / Stück *
      € 21,84
      / Stück *
    • 2
      R82887035 - Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 190mm lichtgrau
      R82887035
      Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 190mm lichtgrau
      Preis
      € 18,41
      / Stück *
      € 18,41
      / Stück *
    • 3
      R82897035 - Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 230mm lichtgrau
      R82897035
      Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 230mm lichtgrau
      Preis
      € 20,25
      / Stück *
      € 20,25
      / Stück *
    • 4
      R82877035 - Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 150mm lichtgrau
      R82877035
      Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 150mm lichtgrau
      Preis
      € 17,33
      / Stück *
      € 17,33
      / Stück *
    • 5
      R82917035 - Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 130mm lichtgrau
      R82917035
      Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 130mm lichtgrau
      Preis
      € 22,79
      / Stück *
      € 22,79
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Breite 230mm verkehrsweiß

    Oberteil passen zu Leitungsführungskanal aus PVC

    Produkttyp: Oberteil für Leitungsführungskanal
    Produktgruppe: Abdeckungen
    Name Produktmanager: Serha Denys
    Mit antibakterieller Behandlung: Nein
    Oberfläche: Unbehandelt
    RAL Nummer: 9016
    Farbe: Verkehrsweiß
    Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
    Halogenfrei: Nein

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : LF23029016
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf