The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • IP über 2Draht-­Technik
    • Hager intercom IP - outdoor stations and acces­so­ries
    • REN234X
    EAN
    3599430029592
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    • Hager intercom IP - outdoor stations and acces­so­ries

    Modul, leer, 76x76 mit Halteplatte für Kartenlesereinbau, Edelstahl modesta/modu REN234X

    Mehr Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Website unseres Vertriebspartners Siblik.
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Modul, leer, 76x76 mit Halteplatte für Kartenlesereinbau, Edelstahl modesta/modu

    REN234X

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Metall, Edelstahl
    Abmes­sungen
    • Höhe
      120 mm
    • Breite
      120 mm
    Konnek­ti­vität
    • Signa­li­sieren
      Summer
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung bei AC 60 Hz
      12 - 12 V
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl Ruftasten
      0
    Funk­ti­onen
    • Zutritts­kon­trollsystem
      Trans­pon­der­leser
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz

    Downloads

    • Produktbild

      Bild REN234X | Hager Deutschland

      Produktbild REN234X

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt REN234X | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt REN234X

      Modul, leer, 76x76 mit Halteplatte für Kartenlesereinbau, Edelstahl modesta/modu

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      REH302X - Bus-Tasten-Kabel 380 mm grau modular
      REH302X
      Bus-Tasten-Kabel 380 mm grau modular
    • 2
      REM401X - modular Standsäulen 1/1 Edelstahl matt gebürstet
      REM401X
      modular Standsäulen 1/1 Edelstahl matt gebürstet
    • 3
      REH107X - Ersatzteil Schraube Spezial ZY SW6 edelstahl matt M5x25
      REH107X
      Ersatzteil Schraube Spezial ZY SW6 edelstahl matt M5x25
    • 4
      REM206X - modular Rahmen 6/2 Edelstahl matt, inklusive AP-Kasten
      REM206X
      modular Rahmen 6/2 Edelstahl matt, inklusive AP-Kasten
    • 5
      RTN550X - Kombimodul Kamera-Lautsprecher-Mikrof. IP KIT, Edelstahlrahmen, intercom modular
      RTN550X
      Kombimodul Kamera-Lautsprecher-Mikrof. IP KIT, Edelstahlrahmen, intercom modular
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf