The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • IP über 2Draht-­Technik
    • Hager intercom IP - outdoor stations and acces­so­ries
    • REM201X
    EAN
    3599430014123
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    • Hager intercom IP - outdoor stations and acces­so­ries

    modular Rahmen 1/1 Edelstahl matt, inklusive AP-Kasten REM201X

    Mehr Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Website unseres Vertriebspartners Siblik.
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    modular Rahmen 1/1 Edelstahl matt, inklusive AP-Kasten

    REM201X

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Edelstahl
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Metall, Edelstahl
    Abmes­sungen
    • Höhe
      180 mm
    • Breite
      170 mm
    • Tiefe
      48 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP54
    Ausstat­tung
    • Modu­lare Bauweise
      Ja
    Gewicht
    • Gewicht
      1086 g
    Texte
    • Schutz
      Demon­ta­geschutz durch Schlüssel für ESTA/­MO­DESTA AP

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration REM201X
    PDF
    RoHS Report REM201X
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild REM201X | Hager Deutschland

      Produktbild REM201X

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt REM201X | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt REM201X

      modular Rahmen 1/1 Edelstahl matt, inklusive AP-Kasten

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06

      PDF
      396,80 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      REH301X - Bus-Tasten-Kabel 115 mm grau modular
      REH301X
      Bus-Tasten-Kabel 115 mm grau modular
    • 2
      RTQ103X - Frontplatte intercom mono 3 Tasten + Namensschild, Edelstahl, 315x150x32
      RTQ103X
      Frontplatte intercom mono 3 Tasten + Namensschild, Edelstahl, 315x150x32
    • 3
      REM405X - modular Standsäulen 4/2 Edelstahl matt gebürstet
      REM405X
      modular Standsäulen 4/2 Edelstahl matt gebürstet
    • 4
      REM101X - modular Rahmen 1/1 Edelstahl matt, inklusive UP-Kasten
      REM101X
      modular Rahmen 1/1 Edelstahl matt, inklusive UP-Kasten
    • 5
      RTQ102X - Frontplatte intercom mono 2 Tasten + Namensschild, Edelstahl, 315x150x32
      RTQ102X
      Frontplatte intercom mono 2 Tasten + Namensschild, Edelstahl, 315x150x32
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf