The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
  • Leitungs­füh­rungs­ka­näle FB
  • R86817035
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Blende CEE-Steckdose 70er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 130mm lichtgrau R86817035

EAN
4012740137799
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T21
Preis
 13,41 €
/ Stück *
 13,41 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Blende CEE-Steckdose 70er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 130mm lichtgrau

R86817035

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Gerä­te­ein­bau­dose für Gerä­te­ein­bau­kanal 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Gerä­te­ein­bau­dose für Gerä­te­ein­bau­kanal
  • L5816

    Geräteeinbaudose CEE aus Polyamid halogenfrei zu FB ab Oberteil 130mm

     76,24 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    130 mm
  • Länge
    95 mm
  • Ober­teil Breite
    130 mm
  • Durch­messer der Öffnung
    76 mm
  • Höhe der Öffnung
    0
  • Breite der Öffnung
    0
  • Anzahl Einheiten
    1
Konfi­gu­ra­tion
  • Gerä­teart (Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­ka­nal)
    CEE-­Ge­rä­te­ein­bau­dose
  • Schnitt­ka­schie­rend
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
Ausstat­tung
  • Mit Schutz­folie
    Nein

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration R86817035
PDF
Hager RoHS Report R86817035
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild R86817035 | Hager Deutschland

    Produktbild R86817035

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt R86817035 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt R86817035

    Blende CEE-Steckdose 70er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 130mm lichtgrau

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für FBxx - Kanalsystem Wand- und Deckenbereich (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für FBxx - Kanalsystem Wand- und Deckenbereich (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    38,99 kB
    Bild EU-Konformitätserklärung FB | Hager Deutschland

    EU-Konformitätserklärung FB

    Konformitätserklärung International 2017-11-20

    PDF
    122,39 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    M5284 - Klammer zu Leitungsführungskanal FB mit Oberteil 230mm
    M5284
    Klammer zu Leitungsführungskanal FB mit Oberteil 230mm
    Preis
     359,87 €
    / 100 Stück *
     359,87 €
    / 100 Stück *
  • 2
    L5111 - Klemmdose Leitungseinführungen 2xstirnseitig 3xoben/unten aus PP 135x35x40 mm
    L5111
    Klemmdose Leitungseinführungen 2xstirnseitig 3xoben/unten aus PP 135x35x40 mm
    Preis
     5,55 €
    / Stück *
     5,55 €
    / Stück *
  • 3
    M1346 - Trennwand für FB-Kanäle Höhe 60/80mm aus PVC
    M1346
    Trennwand für FB-Kanäle Höhe 60/80mm aus PVC
    Preis
     9,62 €
    / m *
     9,62 €
    / m *
  • 4
    FB6013027035 - Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Oberteilbreite 130mm lichtgrau
    FB6013027035
    Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Oberteilbreite 130mm lichtgrau
    Preis
     16,00 €
    / m *
     16,00 €
    / m *
  • 5
    L5816 - Geräteeinbaudose CEE aus Polyamid halogenfrei zu FB ab Oberteil 130mm
    L5816
    Geräteeinbaudose CEE aus Polyamid halogenfrei zu FB ab Oberteil 130mm
    Preis
     76,24 €
    / Stück *
     76,24 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Blende CEE-Steckdose 70er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 130mm lichtgrau

Blende aus Kanaloberteil für CEE Geräteeinbaudose, Lochmaßgröße 70 x 76 mm.

Breite: 130 mm
Länge: 95 mm
Oberteil Breite: 130 mm
Durchmesser der Öffnung: 76 mm
Höhe der Öffnung: 0 mm
Breite der Öffnung: 0 mm
Anzahl Einheiten: 1
Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal): CEE-Geräteeinbaudose
Schnittkaschierend: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Nein
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : R86817035
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf