The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
  • Leitungs­füh­rungs­ka­näle FB
  • L5816
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Geräteeinbaudose CEE aus Polyamid halogenfrei zu FB ab Oberteil 130mm L5816

EAN
4012740155151
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T21
Preis
 76,24 €
/ Stück *
 76,24 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Geräteeinbaudose CEE aus Polyamid halogenfrei zu FB ab Oberteil 130mm

L5816

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 8 Produkte verfügbar

Passend zu

  • R86807035

    Blende CEE-Steckdose 60er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 130mm lichtgrau

     13,41 €  / Stück*
  • R86827035

    Blende CEE-Steckdose 60er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 150mm lichtgrau

     13,95 €  / Stück*
  • R86847035

    Blende CEE-Steckdose 60er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 190mm lichtgrau

     14,21 €  / Stück*
  • R86867035

    Blende CEE-Steckdose 60er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 230mm lichtgrau

     14,21 €  / Stück*
  • R86817035

    Blende CEE-Steckdose 70er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 130mm lichtgrau

     13,41 €  / Stück*
  • R86837035

    Blende CEE-Steckdose 70er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 150mm lichtgrau

     13,95 €  / Stück*
  • R86857035

    Blende CEE-Steckdose 70er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 190mm lichtgrau

     14,21 €  / Stück*
  • R86877035

    Blende CEE-Steckdose 70er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 230mm lichtgrau

     14,21 €  / Stück*

Technische Merkmale

Kompa­ti­bi­lität
  • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
    CEE
Konfi­gu­ra­tion
  • Ausfüh­rung der Dose
    Geschlossen
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schnapp­be­fes­ti­gung
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Rück­wand
Funk­ti­onen
  • Zugent­las­tungs­mög­lich­keit
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­amid (PA)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Schwarz

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Distribution trunking - series LFF (english)
PDF
383,26 kB
REACH declaration L5816
PDF
Hager RoHS Report L5816
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild L5816 | Hager Deutschland

    Produktbild L5816

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt L5816 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt L5816

    Geräteeinbaudose CEE aus Polyamid halogenfrei zu FB ab Oberteil 130mm

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für FBxx - Kanalsystem Wand- und Deckenbereich (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für FBxx - Kanalsystem Wand- und Deckenbereich (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    38,99 kB
    Bild CE-Konformitätserklärung für L5816 - Gerätedose (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für L5816 - Gerätedose (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2020-01-01

    PDF
    46,33 kB
    Bild EU-Konformitätserklärung FB | Hager Deutschland

    EU-Konformitätserklärung FB

    Konformitätserklärung International 2017-11-20

    PDF
    122,39 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    M5284 - Klammer zu Leitungsführungskanal FB mit Oberteil 230mm
    M5284
    Klammer zu Leitungsführungskanal FB mit Oberteil 230mm
    Preis
     359,87 €
    / 100 Stück *
     359,87 €
    / 100 Stück *
  • 2
    L5111 - Klemmdose Leitungseinführungen 2xstirnseitig 3xoben/unten aus PP 135x35x40 mm
    L5111
    Klemmdose Leitungseinführungen 2xstirnseitig 3xoben/unten aus PP 135x35x40 mm
    Preis
     5,55 €
    / Stück *
     5,55 €
    / Stück *
  • 3
    M1346 - Trennwand für FB-Kanäle Höhe 60/80mm aus PVC
    M1346
    Trennwand für FB-Kanäle Höhe 60/80mm aus PVC
    Preis
     9,62 €
    / m *
     9,62 €
    / m *
  • 4
    FB6013027035 - Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Oberteilbreite 130mm lichtgrau
    FB6013027035
    Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Oberteilbreite 130mm lichtgrau
    Preis
     16,00 €
    / m *
     16,00 €
    / m *
  • 5
    GLT5000 - Geräteeinbaudose 1-fach Energie f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular
    GLT5000
    Geräteeinbaudose 1-fach Energie f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular
    Preis
     6,91 €
    / Stück *
     6,91 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Geräteeinbaudose CEE aus Polyamid halogenfrei zu FB ab Oberteil 130mm

Geräteeinbaudose CEE aus halogenfreiem Polyamid ab Oberteilbreite 130mm.

Format Geräteeinbaumöglichkeit: CEE
Ausführung der Dose: Geschlossen
Montageart: Schnappbefestigung
Montage auf: Rückwand
Zugentlastungsmöglichkeit: Ja
Werkstoff: Polyamid (PA)
Oberfläche: Unbehandelt
Farbe: Schwarz

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : L5816
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf