LS-Schalter 1P+N 6kA B-13A QC 1M • MKS513 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • Reihen­ein­bau­ge­räte
            • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
            • Leitungs­schutz­schalter LS (MCB)
            • MKS513
            Aktuelle Suche
            Bild Filter | Hager Deutschland Filter
            Bild Filter | Hager Deutschland Filter
            Produkteanzeigen

            Unsere meistgesehenen Produkte

            5
            1
            MBN306 - Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA B-Charakteristik 6A 3 Module
            MBN306
            Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA B-Charakteristik 6A 3 Module
            Preis
             39,64 €
            / Stück *
             39,64 €
            / Stück *
            2
            MBN113 - Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 13A 1 Modul
            MBN113
            Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 13A 1 Modul
            Preis
             6,51 €
            / Stück *
             6,51 €
            / Stück *
            3
            NRN150 - Leitungsschutzschalter 1P 15kA C-50A 1M
            NRN150
            Leitungsschutzschalter 1P 15kA C-50A 1M
            Preis
             92,08 €
            / Stück *
             92,08 €
            / Stück *
            4
            MKN540 - Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-Charakteristik 40A 1 Modul
            MKN540
            Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-Charakteristik 40A 1 Modul
            Preis
             29,42 €
            / Stück *
             29,42 €
            / Stück *
            5
            NSN416 - Leitungsschutzschalter 4P 25kA D-16A 4M
            NSN416
            Leitungsschutzschalter 4P 25kA D-16A 4M
            Preis
             235,34 €
            / Stück *
             235,34 €
            / Stück *
            MKS513 - Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-13A Quick Connect 1M
            MKS513 - Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-13A Quick Connect 1M
            MKS513 - Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-13A Quick Connect 1M

            Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-13A Quick Connect 1M

            MKS513

            MKS513 - Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-13A Quick Connect 1M
            MKS513 - Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-13A Quick Connect 1M
            MKS513 - Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-13A Quick Connect 1M
            • Reihen­ein­bau­ge­räte

            Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-13A Quick Connect 1M MKS513

            EAN
            3250614312625
            Marke
            Hager
            VPE
            12 Stück
            Preisgruppe
            H20
            Preis
            14,26 €
            / Stück *
             14,26 €
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Datenblatt

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
            • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
            • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
            • LZ060

              Distanzstück für Wärmeentlastung

               1,61 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZN175

              Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

               8,69 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Archi­tektur
            • Polart
              1P+N
            • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
              B
            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              13 A
            • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics AC nach IEC 60898-1
              6 kA
            • Ausschalt­ver­mögen Icn bei 230V AC nach IEC 60898-1
              6 kA
            • Einstel­lung des ther­mi­schen Auslö­sers in AC
              1,13 - 1,45 A
            • Min./­max. Schwel­lenwert ther­mi­scher Auslöser bei Gleich­strom
              1,13 - 1,45 A
            • Nenn­strom bei -25°C
              15,80 A
            • Nenn­strom bei -20 °C
              15,60 A
            • Nenn­strom bei -15°C
              15,30 A
            • Nenn­strom bei -10°C
              15,10 A
            • Nenn­strom bei -5°C
              14,80 A
            • Nenn­strom bei 0 °C
              14,60 A
            • Nenn­strom bei 5°C
              14,30 A
            • Nenn­strom bei 10°C
              14,10 A
            • Nenn­strom bei 15°C
              13,80 A
            • Nenn­strom bei 20 °C
              13,60 A
            • Nenn­strom bei 25°C
              13,30 A
            • Nenn­strom bei 30°C
              13 A
            • Nenn­strom bei 35°C
              12,70 A
            • Nenn­strom bei 40 °C
              12,40 A
            • Nenn­strom bei 45 °C
              12,10 A
            • Nenn­strom bei 50 °C
              11,80 A
            • Nenn­strom bei 55°C
              11,50 A
            • Nenn­strom bei 60°C
              11,20 A
            • Nenn­strom bei 65°C
              10,90 A
            • Nenn­strom bei 70°C
              10,50 A
            • Korrek­tur­faktor bei 2 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
              1
            • Korrek­tur­faktor bei 3 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
              0,95
            • Korrek­tur­faktor bei 4 und 5 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
              0,90
            • Korrek­tur­faktor bei 6 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
              0,85
            Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
            • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
              6 kA
            Instal­la­tion, Montage
            • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
              quick­connect
            • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
              Schrau­b­an­schluss
            • Nomi­nales Dreh­mo­ment
              1,90 - 1,90 Nm
            Span­nung
            • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
              230 - 240 V
            • Versor­gungs­span­nungsart
              AC
            • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
              500 V
            • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
              4000 V
            • Max. Betriebss­pan­nung
              253 V
            • Über­span­nungs­ka­te­gorie gemäß IEC 60947-1
              3
            Frequenz
            • Frequenz
              50 - 60 Hz
            Kapa­zität
            • Anzahl Module
              1
            Leis­tung
            • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
              4 W
            Einsatz­be­din­gungen
            • Betrieb­stem­pe­ratur
              -25 - 70 °C
            • Max. Höhe
              2000 m
            Ausdauer
            • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
              1000
            • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
              20000
            Sicherheit
            • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
              IP20
            Anschluss
            • Anschluss­quer­schnitt des Ausgangs SSK Quick­Connect, bei massivem Leiter
              1,5 - 4,0 mm²
            • Anschluss­quer­schnitt des Ausgangs SSK Quick­Connect, bei flexi­blem Leiter
              1,5 - 4,0 mm²
            • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
              0,75 - 16,0 mm²
            • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
              0,75 - 10,0 mm²
            Konnek­ti­vität
            • Anschlussart
              quick­connect
            • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
              Verscho­bene Klemme
            • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
              Verscho­bene Klemme
            Abmes­sungen
            • Höhe
              86 mm
            • Breite
              17,50 mm
            • Tiefe
              70 mm

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
            PDF
            39,21 MB
            REACH declaration MKS513 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration MKS513 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild MKS513 | Hager Deutschland

              Produktbild MKS513

            • Katalog

              Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

              AT Partnerkatalog 2025/2026

              Gültig ab 01.01.2025

              PDF
              7,66 MB
            • Konformitätserklärung

              Bild Declaration | Hager Deutschland

              Declaration

              Konformitätserklärung International 2022-03-15

              PDF
              329,48 kB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              MBS116 - Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 16A Quick Connect 1 Modul
              MBS116
              Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 16A Quick Connect 1 Modul
              Preis
               6,78 €
              / Stück *
               6,78 €
              / Stück *
            • 2
              MBS316 - Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA B-Charakteristik 16A Quick Connect 3 Module
              MBS316
              Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA B-Charakteristik 16A Quick Connect 3 Module
              Preis
               36,63 €
              / Stück *
               36,63 €
              / Stück *
            • 3
              MCS116 - Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA C-Charakteristik 16A Quick Connect 1 Modul
              MCS116
              Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA C-Charakteristik 16A Quick Connect 1 Modul
              Preis
               6,78 €
              / Stück *
               6,78 €
              / Stück *
            • 4
              MCS316 - Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA C-Charakteristik 16A Quick Connect 3 Module
              MCS316
              Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA C-Charakteristik 16A Quick Connect 3 Module
              Preis
               36,63 €
              / Stück *
               36,63 €
              / Stück *
            • 5
              MBN116 - Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 16A 1 Modul
              MBN116
              Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 16A 1 Modul
              Preis
               6,51 €
              / Stück *
               6,51 €
              / Stück *

            Ausschreibungstext

            Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-13A Quick Connect 1M

            Leitungsschutzschalter in Schmalbauausführung (1PLE) mit QuickConnect Klemme nach OVE EN 60898-1 und DIN VDE 0641 Teil 11/8.92, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100 mit OVE Zeichen. LS mit zeitverzögertem thermischem Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischer Auslöser für Kurzschlussschutz. QuickConnect Anschlussklemmen zum Anschluss von bis zu 2 Leitern gleichen oder unterschiedlichen Querschnittes pro Abgang. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung.

            Polart: 1P+N
            Auslösecharakteristik: B
            Nennstrom: 13 A
            Ausschaltvermögen Icn bei 230V AC nach IEC 60898-1: 6 kA
            Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 6 kA
            Isolationsspannung Ui: 500 V
            Stoßspannungsfestigkeit: 4000 V
            Anzahl Module: 1

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : MKS513
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf