The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Verdrah­tungs­ka­nalsys­teme
    • tehalit VK-Ka­näle flexibel
    • M5690
    EAN
    4012740111195
    Marke
    Hager
    VPE
    40 Stück
    Preisgruppe
    T45
    • tehalit VK-Ka­näle flexibel

    Verdrahtungskanal flexibel aus Polyamid halogenfrei 10mm L= 0,25m lichtgrau M5690

    Preis
    € 3,63
    / Stück *
    € 3,63
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verdrahtungskanal flexibel aus Polyamid halogenfrei 10mm L= 0,25m lichtgrau

    M5690

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Ausbrech­zange 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Ausbrech­zange
    • L6490

      Ausbrechzange Verdrahtungskanal-Zubehör

      € 238,40  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      10 mm
    • Breite
      10 mm
    • Länge
      250 mm
    • Schlitz­breite
      8 mm
    • Steg­breite
      4,50 mm
    • Lichter innerer Quer­schnitt
      100 - 100 mm²
    Ausstat­tung
    • Ober­teil im Liefe­r­um­fang enthalten
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA)
    • Farbe
      Licht­grau
    Funk­ti­onen
    • Selbst­ver­lö­schend
      Ja
    Normen
    • Brenn­bar­keits­klasse nach UL 94
      V0
    Archi­tektur
    • Flexibel
      Ja
    Konfi­gu­ra­tion
    • Seiten­wand
      Geschlitzt
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Monta­ge­platte
    Elek­tri­scher Strom
    • Ist Kriech­strom­fest
      Ja

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Flexible trunking - series VK Flex (English)
    PDF
    399,61 kB
    REACH declaration M5690
    PDF
    Hager RoHS Report M5690
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild M5690 | Hager Deutschland

      Produktbild M5690

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt M5690 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt M5690

      Verdrahtungskanal flexibel aus Polyamid halogenfrei 10mm L= 0,25m lichtgrau

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2026-10-30 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2026-10-30

      PDF
      8,98 MB
    • DXF Dateien

      Bild DXF Dateien International 2023-01-12 | Hager Deutschland

      DXF Dateien International 2023-01-12

      DXF
      44,95 kB
    • STEP Dateien

      Bild STEP Dateien International 2026-04-15 | Hager Deutschland

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      656,16 kB
    • Produkt Zeichnung

      Bild Product drawing | Hager Deutschland

      Product drawing

      Produkt Zeichnung International 2023-01-12

      PDF
      26,17 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      292,37 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      L2232 - Verdrahtungskanal flexibel Klebeband halogenfrei 30mm L=0,5m lichtgrau
      L2232
      Verdrahtungskanal flexibel Klebeband halogenfrei 30mm L=0, 5m lichtgrau
      Preis
      € 11,73
      / Stück *
      € 11,73
      / Stück *
    • 2
      M5692 - Verdrahtungskanal flexibel aus Polyamid halogenfrei 30mm L=0,5m lichtgrau
      M5692
      Verdrahtungskanal flexibel aus Polyamid halogenfrei 30mm L=0, 5m lichtgrau
      Preis
      € 9,75
      / Stück *
      € 9,75
      / Stück *
    • 3
      L2242 - Verdrahtungskanal flexibel Klebeband halogenfrei 40mm L=0,5m lichtgrau
      L2242
      Verdrahtungskanal flexibel Klebeband halogenfrei 40mm L=0, 5m lichtgrau
      Preis
      € 19,29
      / Stück *
      € 19,29
      / Stück *
    • 4
      M5693 - Verdrahtungskanal flexibel aus Polyamid halogenfrei 40mm L=0,5m lichtgrau
      M5693
      Verdrahtungskanal flexibel aus Polyamid halogenfrei 40mm L=0, 5m lichtgrau
      Preis
      € 16,45
      / Stück *
      € 16,45
      / Stück *
    • 5
      L2212 - Verdrahtungskanal flexibel Klebeband halogenfrei 10mm L= 0,25m lichtgrau
      L2212
      Verdrahtungskanal flexibel Klebeband halogenfrei 10mm L= 0, 25m lichtgrau
      Preis
      € 4,46
      / Stück *
      € 4,46
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Verdrahtungskanal flexibel aus Polyamid halogenfrei 10mm L= 0,25m lichtgrau

    Flexibler Verdrahtungskanal rund. Halogenfrei und selbstverlöschend nach UL94 VO. Temperaturbeständig -25° bis +90°.

    Höhe: 10 mm
    Breite: 10 mm
    Länge: 250 mm
    Schlitzbreite: 8 mm
    Stegbreite: 4,50 mm
    Oberteil im Lieferumfang enthalten: Nein
    Werkstoff: Polyamid (PA)
    Selbstverlöschend: Ja
    Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Lichtgrau
    Flexibel: Ja
    Seitenwand: Geschlitzt

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : M5690
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf