Der flexible Verdrahtungskanal mit Klebeband, halogenfrei, bietet eine sichere und anpassungsfähige Kabelführung. Durchmesser: 40mm, Länge: 0,5m, Farbe: Lichtgrau. Er ist selbstverlöschend nach UL94 VO und temperaturbeständig von -25° bis +90°C.
EAN
4012740190527
Marke
Hager
VPE
40 Stück
Preisgruppe
T45
Verdrahtungskanal flexibel Klebeband halogenfrei 40mm L=0,5m lichtgrau L2242
Preis
€ 19,29
/ Stück
*
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Ausbrechzange 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe0
-
Breite0
-
Länge500 mm
-
Schlitzbreite8 mm
-
Stegbreite4,50 mm
-
Lichter innerer Querschnitt620 - 620 mm²
Ausstattung
-
Oberteil im Lieferumfang enthaltenNein
Werkstoff
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
FarbeLichtgrau
Funktionen
-
SelbstverlöschendJa
Normen
-
Brennbarkeitsklasse nach UL 94V0
Architektur
-
FlexibelJa
Konfiguration
-
SeitenwandGeschlitzt
Konnektivität
-
MontageartSelbstklebend
Installation, Montage
-
Montage aufMontageplatte
Elektrischer Strom
-
Ist KriechstromfestJa
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt L2242
Verdrahtungskanal flexibel Klebeband halogenfrei 40mm L=0,5m lichtgrau
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2026-10-30
PDF8,98 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07
PDF292,37 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Verdrahtungskanal flexibel Klebeband halogenfrei 40mm L=0,5m lichtgrau
Flexibler Verdrahtungskanal rund. Halogenfrei und selbstverlöschend nach UL94 VO. Temperaturbeständig -25° bis +90°.
Höhe: 0 mm
Breite: 0 mm
Länge: 500 mm
Schlitzbreite: 8 mm
Stegbreite: 4,50 mm
Oberteil im Lieferumfang enthalten: Nein
Werkstoff: Polyamid (PA)
Selbstverlöschend: Ja
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0
Halogenfrei: Ja
Farbe: Lichtgrau
Flexibel: Ja
Seitenwand: Geschlitzt
Montageart: Selbstklebend
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : L2242
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Flexibler Verdrahtungskanal rund. Halogenfrei und selbstverlöschend nach UL94 VO. Temperaturbeständig -25° bis +90°.
Höhe: 0 mm
Breite: 0 mm
Länge: 500 mm
Schlitzbreite: 8 mm
Stegbreite: 4,50 mm
Oberteil im Lieferumfang enthalten: Nein
Werkstoff: Polyamid (PA)
Selbstverlöschend: Ja
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0
Halogenfrei: Ja
Farbe: Lichtgrau
Flexibel: Ja
Seitenwand: Geschlitzt
Montageart: Selbstklebend
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : L2242
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!