The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Hauptschalt­ge­räte
  • Siche­rungs­ma­te­rial
  • NH-Si­che­rungs­last­trenn­schalter
  • LZ058
  • Hauptschalt­ge­räte

Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH2-Trenner für CU-Leiter 120-240mm² Set=3 St. LZ058

EAN
3250614260582
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H62
Preis
 88,28 €
/ Stück *
 88,28 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH2-Trenner für CU-Leiter 120-240mm² Set=3 St.

LZ058

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 5 Produkte verfügbar

Passend zu

  • LT250

    Sicherungslasttrennschalter LT NH2 400A für Montageplatte, Schraubanschluss M10

     402,21 €  / Stück*
  • LT253

    Sicherungslasttrennschalter LT NH2/60mm, 400A, Schraubanschluss M10

     461,70 €  / Stück*
  • LT254E

    Sicherungslasttrennschalter LT NH2/60mm, 400A, Abgang oben/unten M10

     789,21 €  / Stück*
  • LT250U

    Sicherungsunterteil NH2 3x400A Montageplatte Zu- und Abgang Schraubanschluss M10

     394,62 €  / Stück*
  • LT253U

    Sicherungsunterteil NH2 3x400A Sammelschiene 60mm Universalanschluss M10

     452,51 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    400 A
Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH2
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Bride
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    120 - 240 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    120 - 240 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (RM)
    120 - 240 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (RE)
    120 - 240 mm²
Abmes­sungen
  • Höhe
    100 mm
  • Breite
    120 mm
  • Tiefe
    30 mm

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration LZ058
PDF
Hager RoHS Report LZ058
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild LZ058 | Hager Deutschland

    Produktbild LZ058

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt LZ058 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt LZ058

    Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH2-Trenner für CU-Leiter 120-240mm² Set=3 St.

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-09-14

    PDF
    699,30 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    LT0056 - Sicherungslasttrennschalter LT NH000/60mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang unten
    LT0056
    Sicherungslasttrennschalter LT NH000/60mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang unten
    Preis
     111,53 €
    / Stück *
     111,53 €
    / Stück *
  • 2
    LZ057 - Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH1-Trenner für Cu-Leiter 70-150mm², Set=3 St.
    LZ057
    Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH1-Trenner für Cu-Leiter 70-150mm², Set=3 St.
    Preis
     77,25 €
    / Stück *
     77,25 €
    / Stück *
  • 3
    LT057 - Sicherungslasttrennschalter LT NH00/60mm 160A, Prismenklemme für Cu/Al bis 70mm²
    LT057
    Sicherungslasttrennschalter LT NH00/60mm 160A, Prismenklemme für Cu/Al bis 70mm²
    Preis
     118,16 €
    / Stück *
     118,16 €
    / Stück *
  • 4
    LZ151 - Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH1-Trenner für Cu/Al-Leiter 70-150mm², 3 St.
    LZ151
    Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH1-Trenner für Cu/Al-Leiter 70-150mm², 3 St.
    Preis
     104,44 €
    / Stück *
     104,44 €
    / Stück *
  • 5
    LZ253 - Bausatz Stromwandler für LT NH3-Sicherungslasttrennschalter, Set=3 Stück
    LZ253
    Bausatz Stromwandler für LT NH3-Sicherungslasttrennschalter, Set=3 Stück
    Preis
     309,35 €
    / Stück *
     309,35 €
    / Stück *
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf