The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Verdrah­tungs­ka­nalsys­teme
    • tehalit VK-Ka­näle
    • LK7512547030
    EAN
    4012740111843
    Marke
    Hager
    VPE
    50 Stück
    Preisgruppe
    T45
    • tehalit VK-Ka­näle

    Endstück Verdrahtungskanal LKG 75x125mm steingrau LK7512547030

    Preis
     7,37 €
    / Stück *
     7,37 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Endstück Verdrahtungskanal LKG 75x125mm steingrau

    LK7512547030

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • LKG7512507030B

      Verdrahtungskanal aus PVC LKG 75x125mm steingrau

       54,70 €  / m*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      75 mm
    • Breite
      125 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      PC-ABS
    • Farbe
      Stein­grau
    • RAL Nummer
      7030
    • Zuge­hö­rige Serien
      LKG 75 x 125

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration LK7512547030
    PDF
    Hager RoHS Report LK7512547030
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild LK7512547030 | Hager Deutschland

      Produktbild LK7512547030

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt LK7512547030 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LK7512547030

      Endstück Verdrahtungskanal LKG 75x125mm steingrau

      PDF
    • Datenblatt

      Bild Product sheet for slotted trunking system LKG in English | Hager Deutschland

      Product sheet for slotted trunking system LKG in English

      Produktdatenblatt en-GB 2018-10-11

      PDF
      364,09 kB
      Bild Product sheet for slotted trunking system LKG in German | Hager Deutschland

      Product sheet for slotted trunking system LKG in German

      Produktdatenblatt de-DE 2018-10-11

      PDF
      370,56 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BA7CLIP - Klammer aus Polystyrol zu Verdrahtungskanal BA7/HA7 ab Breite 40 mm
      BA7CLIP
      Klammer aus Polystyrol zu Verdrahtungskanal BA7/HA7 ab Breite 40 mm
      Preis
       1,82 €
      / Stück *
       1,82 €
      / Stück *
    • 2
      B3002527030 - Oberteil für Höhe 30/40/60/80mm PVC zu Verdrahtungskanal BA6 30x25mm steingrau
      B3002527030
      Oberteil für Höhe 30/40/60/80mm PVC zu Verdrahtungskanal BA6 30x25mm steingrau
      Preis
       3,30 €
      / m *
       3,30 €
      / m *
    • 3
      LKG3705007030B - Verdrahtungskanal aus PVC LKG 37x50mm steingrau
      LKG3705007030B
      Verdrahtungskanal aus PVC LKG 37x50mm steingrau
      Preis
       22,77 €
      / m *
       22,77 €
      / m *
    • 4
      LKG5010007030B - Verdrahtungskanal aus PVC LKG 50x100mm steingrau
      LKG5010007030B
      Verdrahtungskanal aus PVC LKG 50x100mm steingrau
      Preis
       35,40 €
      / m *
       35,40 €
      / m *
    • 5
      LKG5012507030B - Verdrahtungskanal aus PVC LKG 50x125mm steingrau
      LKG5012507030B
      Verdrahtungskanal aus PVC LKG 50x125mm steingrau
      Preis
       40,10 €
      / m *
       40,10 €
      / m *

    Ausschreibungstext

    Endstück Verdrahtungskanal LKG 75x125mm steingrau

    Endstück aus PVC zu Verdrahtungskanal

    Höhe: 75 mm
    Breite: 125 mm
    Werkstoff: PC-ABS
    Farbe: Steingrau
    RAL Nummer: 7030

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : LK7512547030
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

     

     

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

     

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf