The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • LFF71U0909010

Geräteträger 1 fach 60 mm für LFF40/60090 , reinweiss LFF71U0909010

EAN
4012740868624
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Geräteträger 1 fach 60 mm für LFF40/60090 , reinweiss

LFF71U0909010

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Gerä­te­ein­bau­dose für Gerä­te­ein­bau­kanal 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Gerä­te­ein­bau­dose für Gerä­te­ein­bau­kanal
  • LFF79U

    Isolierdose 1 fach für Geräteträger LFF71U090/110

     6,89 €  / Stück*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010

Downloads

  • Produktbild

    Bild LFF71U0909010 | Hager Deutschland

    Produktbild LFF71U0909010

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt LFF71U0909010 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt LFF71U0909010

    Geräteträger 1 fach 60 mm für LFF40/60090 , reinweiss

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für LFF71U0909010 - Geräteträger 1 fach 60 mm (FR-ES-PT-EN-NL, Stand: 02.2010) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für LFF71U0909010 - Geräteträger 1 fach 60 mm (FR-ES-PT-EN-NL, Stand: 02.2010)

    Bedienungsanleitung International 2010-02-01

    PDF
    285,07 kB
  • Produktlizenz

    Bild Produktlizenz_NF004_1074_LFF | Hager Deutschland

    Produktlizenz_NF004_1074_LFF

    Produktlizenz International 2021-02-12

    PDF
    1,52 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild T062A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Deutschland

    T062A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Konformitätserklärung International 2020-06-25

    PDF
    48,04 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf