The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
  • Leitungs­füh­rungs­ka­näle LF
  • LFF79U
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Isolierdose 1 fach für Geräteträger LFF71U090/110 LFF79U

EAN
4012740868846
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preisgruppe
T21
Preis
 6,63 €
/ Stück *
 6,63 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Isolierdose 1 fach für Geräteträger LFF71U090/110

LFF79U

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 2 Produkte verfügbar

Passend zu

  • LFF71U0909016

    Geräteträger 1 fach 60 mm für LFF40/60090 verkehrsweiß

     11,97 €  / Stück*
  • LFF71U1109016

    Geräteträger 1 fach 60 mm für LFF40/60110 verkehrsweiß

     11,97 €  / Stück*

Technische Merkmale

Kompa­ti­bi­lität
  • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
    Universal
Konfi­gu­ra­tion
  • Ausfüh­rung der Dose
    Geschlossen
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Anreihbar, Schnapp­be­fes­ti­gung
Abmes­sungen
  • Anzahl Einheiten
    1
Instal­la­tion, Montage
  • Einbauort Dose
    Vorne
Funk­ti­onen
  • Zugent­las­tungs­mög­lich­keit
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Rein­weiß

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Distribution trunking - series LFF (english)
PDF
383,26 kB
Hager REACH declaration LFF79U
PDF
Hager RoHS report LFF79U
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild LFF79U | Hager Deutschland

    Produktbild LFF79U

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt LFF79U | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt LFF79U

    Isolierdose 1 fach für Geräteträger LFF71U090/110

    PDF
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    R2293VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 200mm verzinkt
    R2293VERZ
    Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 200mm verzinkt
    Preis
     4,76 €
    / Stück *
     4,76 €
    / Stück *
  • 2
    R2292VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 150mm verzinkt
    R2292VERZ
    Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 150mm verzinkt
    Preis
     4,50 €
    / Stück *
     4,50 €
    / Stück *
  • 3
    R2291VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 100mm verzinkt
    R2291VERZ
    Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 100mm verzinkt
    Preis
     4,16 €
    / Stück *
     4,16 €
    / Stück *
  • 4
    R2290VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 60mm verzinkt
    R2290VERZ
    Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 60mm verzinkt
    Preis
     3,99 €
    / Stück *
     3,99 €
    / Stück *
  • 5
    M7249 - Klammer frei positionierbar aus PC/ABS halogenfrei zu LF mit Oberteil 110mm
    M7249
    Klammer frei positionierbar aus PC/ABS halogenfrei zu LF mit Oberteil 110mm
    Preis
     1,98 €
    / Stück *
     1,98 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Isolierdose 1 fach für Geräteträger LFF71U090/110

Isolierdose

Format Geräteeinbaumöglichkeit: Universal
Ausführung der Dose: Geschlossen
Montageart: Anreihbar
Schnappbefestigung
Anzahl Einheiten: 1
Einbauort Dose: Vorne
Zugentlastungsmöglichkeit: Nein
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberfläche: Unbehandelt
Farbe: Reinweiß

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LFF79U
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf