Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen 10x38mm 1000V DC 12A LF312PV
EAN
3250614061561
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preisgruppe
H62
Preis
2.722,63 €
/ 100 Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 2 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Sicherung
-
SicherungscharakteristikgPV
-
Sicherungsgröße10.3 x 38
Elektrischer Strom
-
Nennstrom12 A
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom2,60 W
Elektrische Hauptattribute
-
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-130 kA
Spannung
-
VersorgungsspannungsartDC
-
Nennspannung1000 - 1000 V
Architektur
-
AuslösecharakteristikC
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt LF312PV
Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen 10x38mm 1000V DC 12A
PDF -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-03-09
PDF916,99 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen 10x38mm 1000V DC 12A
Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen mit 1000VDC.
Sicherungscharakteristik: gPV
Sicherungsgröße: 10.3 x 38
Nennstrom: 12 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 2,60 W
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 30 kA
Versorgungsspannungsart: DC
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LF312PV
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen mit 1000VDC.
Sicherungscharakteristik: gPV
Sicherungsgröße: 10.3 x 38
Nennstrom: 12 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 2,60 W
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 30 kA
Versorgungsspannungsart: DC
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LF312PV
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!