The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
  • Leitungs­füh­rungs­ka­näle LF
  • LF1501509016A
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Leitungsführungskanal mit Klebeband aus PVC LF 15x15mm verkehrsweiß LF1501509016A

EAN
4012740011518
Marke
Hager
VPE
88 m
Preisgruppe
T20
Preis
 4,31 €
/ m *
 4,31 €
/ m *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Leitungsführungskanal mit Klebeband aus PVC LF 15x15mm verkehrsweiß

LF1501509016A

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Abzweig­dose für Leitungs­füh­rungs­kanal 1 Produkte verfügbar
  • Aufputz­ge­häuse für Unter­putz-­Schalt­er­pro­gramm 1 Produkte verfügbar
  • Ends­tück für Leitungs­füh­rungs­kanal 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Abzweig­dose für Leitungs­füh­rungs­kanal
  • Aufputz­ge­häuse für Unter­putz-­Schalt­er­pro­gramm
  • Ends­tück für Leitungs­füh­rungs­kanal
  • L5111

    Klemmdose Leitungseinführungen 2xstirnseitig 3xoben/unten aus PP 135x35x40 mm

     5,55 €  / Stück*
  • ATA806199016

    Aufputzdose für UP-Einsätze halogenfrei zu LF/LFW verkehrsweiß

     17,27 €  / Stück*
  • LF1501569016

    10x Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu LF 15x15mm verkehrsweiß

     14,21 €  / Set*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    15 mm
  • Breite
    15 mm
  • Länge
    2000 mm
  • Lichter innerer Quer­schnitt
    150 - 150 mm²
Kapa­zität
  • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
    1
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • RAL Nummer
    9016
  • Farbe
    Verkehrs­weiß
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK06
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP30
Normen
  • Geeignet für Funk­ti­ons­er­halt nach DIN4102-12
    Nein
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 60 °C
Konnek­ti­vität
  • Kana­l­ver­bin­dung
    Ohne Kupp­lung
Ausstat­tung
  • Anzahl der Trenn­wände
    0
  • Kammeran­zahl
    1 - 1
  • Anzahl steck­bare Trenn­wände
    0
  • Kabel­hal­te­klammer im Liefe­r­um­fang enthalten
    Nein
  • Mit Schutz­folie
    Nein

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
PDF
400,99 kB
Hager REACH declaration LF1501509016A
PDF
Hager RoHS Report LF1501509016A
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild LF1501509016A | Hager Deutschland

    Produktbild LF1501509016A

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt LF1501509016A | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt LF1501509016A

    Leitungsführungskanal mit Klebeband aus PVC LF 15x15mm verkehrsweiß

    PDF
  • DXF Dateien

    Bild DXF Dateien International 2023-02-02 | Hager Deutschland

    DXF Dateien International 2023-02-02

    DXF
    364,76 kB
  • STEP Dateien

    Bild STEP Dateien International 2023-02-02 | Hager Deutschland

    STEP Dateien International 2023-02-02

    STP
    149,86 kB
  • With variables

    Bild Product drawing | Hager Deutschland

    Product drawing

    Produkt Zeichnung International 2023-02-02

    PDF
    66,04 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Deutschland

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Konformitätserklärung International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    R2293VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 200mm verzinkt
    R2293VERZ
    Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 200mm verzinkt
    Preis
     4,76 €
    / Stück *
     4,76 €
    / Stück *
  • 2
    R2292VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 150mm verzinkt
    R2292VERZ
    Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 150mm verzinkt
    Preis
     4,50 €
    / Stück *
     4,50 €
    / Stück *
  • 3
    R2291VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 100mm verzinkt
    R2291VERZ
    Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 100mm verzinkt
    Preis
     4,16 €
    / Stück *
     4,16 €
    / Stück *
  • 4
    R2290VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 60mm verzinkt
    R2290VERZ
    Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 60mm verzinkt
    Preis
     3,99 €
    / Stück *
     3,99 €
    / Stück *
  • 5
    M7249 - Klammer frei positionierbar aus PC/ABS halogenfrei zu LF mit Oberteil 110mm
    M7249
    Klammer frei positionierbar aus PC/ABS halogenfrei zu LF mit Oberteil 110mm
    Preis
     1,98 €
    / Stück *
     1,98 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Leitungsführungskanal mit Klebeband aus PVC LF 15x15mm verkehrsweiß

Leitungsführungskanal mit Klebeband zur werkzeuglosen selbstmontage aus PVC

Höhe: 15 mm
Breite: 15 mm
Länge: 2000 mm
Lichter innerer Querschnitt: 150 - 150 mm²
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 1
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Nein
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Stoßfestigkeit IK: IK06
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
Kanalverbindung: Ohne Kupplung
Anzahl der Trennwände: 0
Anzahl steckbare Trennwände: 0
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten: Nein
Mit Schutzfolie: Nein

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LF1501509016A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf