The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Verdrah­tungs­ka­nalsys­teme
  • RK-Ka­näle
  • L22367035
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Endstück Paar schnittkaschierend zu Rangierkanal RK 110x80mm lichtgrau L22367035

EAN
4012740121330
Marke
Hager
VPE
1 Paar
Preisgruppe
T45
Preis
 24,36 €
/ Paar *
 24,36 €
/ Paar *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Endstück Paar schnittkaschierend zu Rangierkanal RK 110x80mm lichtgrau

L22367035

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • RK1107035

    Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 110x80mm lichtgrau

     29,79 €  / m*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    80 mm
  • Breite
    110 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­styrol (PS)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
Ausstat­tung
  • Mit Schutz­folie
    Nein
Konfi­gu­ra­tion
  • Schnitt­ka­schie­rend
    Ja
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schnapp­be­fes­ti­gung

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument International 2022-09-27
PDF
217,78 kB
Hager REACH declaration L22367035
PDF
Hager RoHS Report L22367035
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild L22367035 | Hager Deutschland

    Produktbild L22367035

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt L22367035 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt L22367035

    Endstück Paar schnittkaschierend zu Rangierkanal RK 110x80mm lichtgrau

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für FBxx - Kanalsystem Wand- und Deckenbereich (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für FBxx - Kanalsystem Wand- und Deckenbereich (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    38,99 kB
    Bild EU-Konformitätserklärung FB | Hager Deutschland

    EU-Konformitätserklärung FB

    Konformitätserklärung International 2017-11-20

    PDF
    122,39 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    FZ442N - Kabelrangierkanal, 2-feldig, aufsteckbar, H x B x T176 x 550 x 135mm, RAL9010,
    FZ442N
    Kabelrangierkanal, 2-feldig, aufsteckbar, H x B x T176 x 550 x 135mm, RAL9010,
    Preis
     104,99 €
    / Stück *
     104,99 €
    / Stück *
  • 2
    FZ444N - Kabelrangierkanal, 4-feldig, aufsteckbar, H x B x T176 x 1050 x 135mm, RAL9010
    FZ444N
    Kabelrangierkanal, 4-feldig, aufsteckbar, H x B x T176 x 1050 x 135mm, RAL9010
    Preis
     139,94 €
    / Stück *
     139,94 €
    / Stück *
  • 3
    RK1909010 - Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 190x150mm reinweiß
    RK1909010
    Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 190x150mm reinweiß
    Preis
     50,84 €
    / m *
     50,84 €
    / m *
  • 4
    RK1509010 - Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 150x110mm reinweiß
    RK1509010
    Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 150x110mm reinweiß
    Preis
     44,68 €
    / m *
     44,68 €
    / m *
  • 5
    RK2309010 - Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 230x190mm reinweiß
    RK2309010
    Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 230x190mm reinweiß
    Preis
     65,46 €
    / m *
     65,46 €
    / m *

Ausschreibungstext

Endstück Paar schnittkaschierend zu Rangierkanal RK 110x80mm lichtgrau

Endkappen für links und rechts, aufsteckbar für Rangierkanalprofil.

Höhe: 80 mm
Breite: 110 mm
Werkstoff: Polystyrol (PS)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Mit Schutzfolie: Nein
Schnittkaschierend: Ja
Montageart: Schnappbefestigung

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : L22367035
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf