Endstück Paar zu RK 230x190 lichtgrau • L23207035 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Verdrah­tungs­ka­nalsys­teme
  • RK-Ka­näle
  • L23207035

Endstück Paar schnittkaschierend zu Rangierkanal RK 230x190 lichtgrau

L23207035

  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Endstück Paar schnittkaschierend zu Rangierkanal RK 230x190 lichtgrau L23207035

EAN
4012740283847
Marke
Hager
VPE
1 Paar
Preisgruppe
T45
Preis
 39,16 €
/ Paar *
 39,16 €
/ Paar *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    190 mm
  • Breite
    230 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­styrol (PS)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
Ausstat­tung
  • Mit Schutz­folie
    Nein
Konfi­gu­ra­tion
  • Schnitt­ka­schie­rend
    Ja
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schnapp­be­fes­ti­gung

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument International 2022-09-27
PDF
217,78 kB
REACH declaration L23207035 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration L23207035 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild L23207035 | Hager Deutschland

    Produktbild L23207035

  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für FBxx - Kanalsystem Wand- und Deckenbereich (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für FBxx - Kanalsystem Wand- und Deckenbereich (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    38,99 kB
    Bild EU-Konformitätserklärung FB | Hager Deutschland

    EU-Konformitätserklärung FB

    Konformitätserklärung International 2017-11-20

    PDF
    122,39 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    FB6011027035 - Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Oberteilbreite 110mm lichtgrau
    FB6011027035
    Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Oberteilbreite 110mm lichtgrau
    Preis
     13,35 €
    / m *
     13,35 €
    / m *
  • 2
    FB6015027035 - Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Oberteilbreite 150mm lichtgrau
    FB6015027035
    Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Oberteilbreite 150mm lichtgrau
    Preis
     17,80 €
    / m *
     17,80 €
    / m *
  • 3
    FB6019027035 - Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Oberteilbreite 190mm lichtgrau
    FB6019027035
    Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Oberteilbreite 190mm lichtgrau
    Preis
     21,38 €
    / m *
     21,38 €
    / m *
  • 4
    FB6023027035 - Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Oberteilbreite 230mm lichtgrau
    FB6023027035
    Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Oberteilbreite 230mm lichtgrau
    Preis
     25,85 €
    / m *
     25,85 €
    / m *
  • 5
    FZ441N - Kabelrangierkanal, 1-feldig, aufsteckbar, H x B x T176 x 300 x 135mm, RAL9010,
    FZ441N
    Kabelrangierkanal, 1-feldig, aufsteckbar, H x B x T176 x 300 x 135mm, RAL9010,
    Preis
     90,97 €
    / Stück *
     90,97 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Endstück Paar schnittkaschierend zu Rangierkanal RK 230x190 lichtgrau

Endkappen für links und rechts, aufsteckbar für Rangierkanalprofil.

Höhe: 190 mm
Breite: 230 mm
Werkstoff: Polystyrol (PS)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Mit Schutzfolie: Nein
Schnittkaschierend: Ja
Montageart: Schnappbefestigung

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : L23207035
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf