Der flexible Verdrahtungskanal mit einer Breite von 20mm und einer Länge von 0,5m ist aus halogenfreiem Material gefertigt und erfüllt die Selbstverlöschungsanforderungen nach UL94 VO. Er bietet eine hohe Temperaturbeständigkeit von -25° bis +90° Celsius.
EAN
4012740104401
Marke
Hager
VPE
40 Stück
Preisgruppe
T45
Verdrahtungskanal flexibel Klebeband halogenfrei 20mm L=0,5m lichtgrau L2222
Preis
€ 10,59
/ Stück
*
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Kanalschere 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe0
-
Breite0
-
Länge500 mm
-
Schlitzbreite8 mm
-
Stegbreite4,50 mm
-
Lichter innerer Querschnitt154 - 154 mm²
Ausstattung
-
Oberteil im Lieferumfang enthaltenNein
Werkstoff
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
FarbeLichtgrau
Funktionen
-
SelbstverlöschendJa
Normen
-
Brennbarkeitsklasse nach UL 94V0
Architektur
-
FlexibelJa
Konfiguration
-
SeitenwandGeschlitzt
Konnektivität
-
MontageartSelbstklebend
Installation, Montage
-
Montage aufMontageplatte
Elektrischer Strom
-
Ist KriechstromfestJa
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt L2222
Verdrahtungskanal flexibel Klebeband halogenfrei 20mm L=0,5m lichtgrau
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2026-10-30
PDF8,98 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07
PDF292,37 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Verdrahtungskanal flexibel Klebeband halogenfrei 20mm L=0,5m lichtgrau
Flexibler Verdrahtungskanal rund. Halogenfrei und selbstverlöschend nach UL94 VO. Temperaturbeständig -25° bis +90°.
Höhe: 0 mm
Breite: 0 mm
Länge: 500 mm
Schlitzbreite: 8 mm
Stegbreite: 4,50 mm
Oberteil im Lieferumfang enthalten: Nein
Werkstoff: Polyamid (PA)
Selbstverlöschend: Ja
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0
Halogenfrei: Ja
Farbe: Lichtgrau
Flexibel: Ja
Seitenwand: Geschlitzt
Montageart: Selbstklebend
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : L2222
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Flexibler Verdrahtungskanal rund. Halogenfrei und selbstverlöschend nach UL94 VO. Temperaturbeständig -25° bis +90°.
Höhe: 0 mm
Breite: 0 mm
Länge: 500 mm
Schlitzbreite: 8 mm
Stegbreite: 4,50 mm
Oberteil im Lieferumfang enthalten: Nein
Werkstoff: Polyamid (PA)
Selbstverlöschend: Ja
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0
Halogenfrei: Ja
Farbe: Lichtgrau
Flexibel: Ja
Seitenwand: Geschlitzt
Montageart: Selbstklebend
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : L2222
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!