The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Hauptschalt­ge­räte
  • Siche­rungs­ma­te­rial
  • D/D0-­Si­che­rungs­un­ter­teile
  • L063M140A
  • Hauptschalt­ge­räte

Lasttrennschalter mit Sicherungen D02 40A 3polig mit Sicherungsdummys 60mm L063M140A

EAN
3250614128882
Marke
Hager
VPE
4 Stück
Preisgruppe
H62
Preis
 124,71 €
/ Stück *
 124,71 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Lasttrennschalter mit Sicherungen D02 40A 3polig mit Sicherungsdummys 60mm

L063M140A

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    D02
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    40 A
  • Nenn­strom für Siche­rungs­ein­sätze
    2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 35 A, 40 A
  • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc
    50 kA
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Sammelschie­nen­system
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    2,50 - 2,50 Nm
Abmes­sungen
  • Höhe
    209 mm
  • Breite
    27 mm
  • Tiefe
    77 mm
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1.5 - 25 mm²
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 55 °C
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    4,50 W
  • Verlust­leis­tung der Siche­rungs­ein­satz im Gerät instal­liert
    5,50 W
Gebrauch
  • Gebrauchs­ka­te­gorie
    AC 22B
Texte
  • Schutz
    Berüh­rungs­schutz finger und handrü­cken­si­cher
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    800 V
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration L063M140A
PDF
Hager RoHS Report L063M140A
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild L063M140A | Hager Deutschland

    Produktbild L063M140A

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt L063M140A | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt L063M140A

    Lasttrennschalter mit Sicherungen D02 40A 3polig mit Sicherungsdummys 60mm

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-12-11

    PDF
    501,66 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17

    PDF
    226,86 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    L630E - Anschlussmodul 108mm/leer für Sammelschiene 60mm ohne Anschlussklemmen
    L630E
    Anschlussmodul 108mm/leer für Sammelschiene 60mm ohne Anschlussklemmen
    Preis
     96,29 €
    / Stück *
     96,29 €
    / Stück *
  • 2
    LD046 - Kunststoff-Sicherungssockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
    LD046
    Kunststoff-Sicherungssockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
    Preis
     17,23 €
    / Stück *
     17,23 €
    / Stück *
  • 3
    L063M - Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig 60mm Sammelschiene
    L063M
    Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig 60mm Sammelschiene
    Preis
     141,08 €
    / Stück *
     141,08 €
    / Stück *
  • 4
    LD043 - Kunststoff-Sicherungssockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Käfigklemme Abdeckung
    LD043
    Kunststoff-Sicherungssockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Käfigklemme Abdeckung
    Preis
     8,04 €
    / Stück *
     8,04 €
    / Stück *
  • 5
    LD042 - Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 1polig Hutschiene Käfigklemme Abdeckung
    LD042
    Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 1polig Hutschiene Käfigklemme Abdeckung
    Preis
     6,81 €
    / Stück *
     6,81 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Lasttrennschalter mit Sicherungen D02 40A 3polig mit Sicherungsdummys 60mm

Montage auf 60 mm Sammelschienensystem DIN VDE 0638, DIN EN 60947-3, 400 V AC, 63 A, AC22B, 50 kA mit Meldesystem für Sicherungsausfall. Schraubkappenlose Stecktechnik, bietet werksseitigen, dauerhaften Kontaktdruck. Keine Kontaktlockerung während des Betriebes. Abschließbar mit Vorhängeschloss, plombierbar, handunabhängige EIN-/AUS-Schaltung entnehmbarer Sicherungsstecker mit Fingerschutz. Bestückt mit D02-Hülsenpaßeinsatz nach Erfordernis D0-Sicherungseinsatz nach Erfordernis 1 bis 63A.

Sicherungsgröße: D02
Polanzahl: 3
Nennstrom: 40 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 2 A
4 A
6 A
10 A
13 A
16 A
20 A
25 A
35 A
40 A
Montage auf: Sammelschienensystem
Nominales Drehmoment: 2,50 - 2,50 Nm
Höhe: 209 mm
Breite: 27 mm
Tiefe: 77 mm
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 25 mm²
Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
Frequenz: 50 - 50 Hz
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 4,50 W
Gebrauchskategorie: AC 22B
Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert: 5,50 W
Schutz: Berührungsschutz finger und handrückensicher
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 50 kA
Isolationsspannung Ui: 800 V
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : L063M140A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf