The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Reihen­klemmen Schraub­technik und Zubehör
  • KWB01
  • Vertei­ler­sys­teme

Endwinkel bis 35mm², Schraubtechnik KWB01

EAN
3250613931322
Marke
Hager
VPE
100 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
 1,49 €
/ Stück *
 1,49 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Endwinkel bis 35mm², Schraubtechnik

KWB01

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 84 Produkte verfügbar

Passend zu

  • KYA06LH2

    Durchgangsklemme 6mm²-Phase, 800V-41A, 2 Anschlüsse, Stecktechnik

     2,78 €  / Stück*
  • KYA04NH2

    Durchgangsklemme 4mm²-Neutral, 800V-32A, 2 Anschlüsse, Stecktechnik

     1,92 €  / Stück*
  • KYA04LH2

    Durchgangsklemme 4mm²-Phase, 800V-32A, 2 Anschlüsse, Stecktechnik

     1,92 €  / Stück*
  • KYA04LH3

    Durchgangsklemme 4mm²-Phase, 800V-32A, 3 Anschlüsse, Stecktechnik

     2,36 €  / Stück*
  • KYA02LH4

    Durchgangsklemme 2, 5mm²-Phase, 800V-24A, 4 Anschlüsse, Stecktechnik

     2,36 €  / Stück*
  • KYB16LH

    Durchgangsklemme-Phase 16mm², 800V-76A, Stecktechnik

     5,40 €  / Stück*
  • KYB10LH

    Durchgangsklemme-Phase 10mm², 800V-57A, Stecktechnik

     3,64 €  / Stück*
  • KYA04LH

    Durchgangsklemme 4mm²-Phase, 800V-32A, Stecktechnik

     1,92 €  / Stück*
  • KYA02LH

    Durchgangsklemme 2, 5mm²-Phase, 800V-24A, Stecktechnik

     1,73 €  / Stück*
  • KYA02LH2

    Durchgangsklemme 2, 5mm²-Phase, 800V-24A, 2 Anschlüsse, Stecktechnik

     1,73 €  / Stück*
  • KYA04LH4

    Durchgangsklemme 4mm²-Phase, 800V-32A, 4 Anschlüsse, Stecktechnik

     3,03 €  / Stück*
  • KYA10LH2

    Durchgangsklemme 10mm²-Phase, 800V-57A, 2 Anschlüsse, Stecktechnik

     3,88 €  / Stück*
  • KYA16LH2

    Durchgangsklemme 16mm²-Phase, 800V-76A, 2 Anschlüsse, Stecktechnik

     4,77 €  / Stück*
  • KYA02NH

    Durchgangsklemme 2, 5mm²-Neutral, 800V-24A, Stecktechnik

     1,73 €  / Stück*
  • KYA04NH

    Durchgangsklemme 4mm²-Neutral, 1000V-32A, Stecktechnik

     1,92 €  / Stück*
  • KYB10NH

    Durchgangsklemme-Neutral 10mm², 1000V-57A, Stecktechnik

     3,64 €  / Stück*
  • KYB16NH

    Durchgangsklemme-Neutral 16mm², 800V-76A, Stecktechnik

     5,40 €  / Stück*
  • KYA02NH2

    Durchgangsklemme 2, 5mm²-Neutral, 800V-24A, 2 Anschlüsse, Stecktechnik

     1,73 €  / Stück*
  • KYA02NH3

    Durchgangsklemme 2, 5mm²-Neutral, 800V-24A, 3 Anschlüsse, Stecktechnik

     1,99 €  / Stück*
  • KYA02NH4

    Durchgangsklemme 2, 5mm²-Neutral, 800V-24A, 4 Anschlüsse, Stecktechnik

     2,36 €  / Stück*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • RAL Nummer
    9011
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Schrau­b­an­schluss

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration KWB01
PDF
Hager RoHS Report KWB01
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild KWB01 | Hager Deutschland

    Produktbild KWB01

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt KWB01 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KWB01

    Endwinkel bis 35mm², Schraubtechnik

    PDF
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KWL002 - Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen
    KWL002
    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen
    Preis
     83,10 €
    / Set *
     83,10 €
    / Set *
  • 2
    KWL003 - Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 101-200 zu je 25 Streifen
    KWL003
    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 101-200 zu je 25 Streifen
    Preis
     83,10 €
    / Set *
     83,10 €
    / Set *
  • 3
    KWL004 - Bezeichnungsclips 5mm Raster fortlaufend L1, L2, L3, N, PE zu je 25 Ästen
    KWL004
    Bezeichnungsclips 5mm Raster fortlaufend L1, L2, L3, N, PE zu je 25 Ästen
    Preis
     15,94 €
    / Stück *
     15,94 €
    / Stück *
  • 4
    KWJ10B10 - Isolierter Querverbinder 10mm², 10-fach, Schraubtechnik
    KWJ10B10
    Isolierter Querverbinder 10mm², 10-fach, Schraubtechnik
    Preis
     14,50 €
    / Stück *
     14,50 €
    / Stück *
  • 5
    KWJ16A2 - Isolierter Querverbinder 16mm², 2-fach, Schraubtechnik
    KWJ16A2
    Isolierter Querverbinder 16mm², 2-fach, Schraubtechnik
    Preis
     4,98 €
    / Stück *
     4,98 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Endwinkel bis 35mm², Schraubtechnik

Endwinkel

Farbe: Schwarz
RAL Nummer: 9011
Anschlussart: Schraubanschluss

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KWB01
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf