Durchgangsklemme 2, 5mm²-Neutral, 800V-24A, 3 Anschlüsse, Stecktechnik KYA02NH3
EAN
3250613951498
Marke
Hager
VPE
100 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
1,93 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Kennzeichnungsmaterial 3 Produkte verfügbar -
Reihenklemmen-Zubehör 1 Produkte verfügbar -
Querverbinder/Brücker für Reihenklemme 5 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom24 A
Abmessungen
-
Höhe38,10 mm
-
Breite59,70 mm
-
Tiefe5 mm
Installation, Montage
-
Montage aufDIN Schiene
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter0.13 - 2.5 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter0.13 - 4 mm²
Werkstoff
-
FarbeBlau
-
WerkstoffPolyamid (PA)
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt KYA02NH3
Durchgangsklemme 2, 5mm²-Neutral, 800V-24A, 3 Anschlüsse, Stecktechnik
PDF -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-08-29
PDF194,57 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-11-16
PDF265,19 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Durchgangsklemme 2, 5mm²-Neutral, 800V-24A, 3 Anschlüsse, Stecktechnik
Reihenklemme für Verteiler/Schrank auf einer DIN-Hutschiene.
Nennstrom: 24 A
Höhe: 38,10 mm
Breite: 59,70 mm
Tiefe: 5 mm
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.13 - 2.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.13 - 4 mm²
Farbe: Blau
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KYA02NH3
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Reihenklemme für Verteiler/Schrank auf einer DIN-Hutschiene.
Nennstrom: 24 A
Höhe: 38,10 mm
Breite: 59,70 mm
Tiefe: 5 mm
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.13 - 2.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.13 - 4 mm²
Farbe: Blau
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KYA02NH3
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!