The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Reihen­klemmen Steck­technik und Zubehör
  • KYB16LH
  • Vertei­ler­sys­teme

Durchgangsklemme-Phase 16mm², 800V-76A, Stecktechnik KYB16LH

EAN
3250613951351
Marke
Hager
VPE
20 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
 5,25 €
/ Stück *
 5,25 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Durchgangsklemme-Phase 16mm², 800V-76A, Stecktechnik

KYB16LH

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial 3 Produkte verfügbar
  • Reihen­klem­men­-­Zu­behör 1 Produkte verfügbar
  • Endplatte und Trenn­platte 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial
  • Reihen­klem­men­-­Zu­behör
  • Endplatte und Trenn­platte
  • KWL003

    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 101-200 zu je 25 Streifen

     80,76 €  / Set*
  • KWL002

    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen

     80,76 €  / Set*
  • KWL004

    Bezeichnungsclips 5mm Raster fortlaufend L1, L2, L3, N, PE zu je 25 Ästen

     15,49 €  / Stück*
  • KWB01

    Endwinkel bis 35mm², Schraubtechnik

     1,45 €  / Stück*
  • KWE16G

    Endplatte für KYA16LH2, Farbe: grau

     1,24 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    76 A
Abmes­sungen
  • Höhe
    47,70 mm
  • Breite
    94 mm
  • Tiefe
    12 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    4 - 16 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    4 - 16 mm²
Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
  • Werk­stoff
    Poly­amid (PA)

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration KYB16LH
PDF
Hager RoHS Report KYB16LH
PDF

Downloads

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt KYB16LH | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KYB16LH

    Durchgangsklemme-Phase 16mm², 800V-76A, Stecktechnik

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KWL002 - Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen
    KWL002
    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen
    Preis
     80,76 €
    / Set *
     80,76 €
    / Set *
  • 2
    KWL004 - Bezeichnungsclips 5mm Raster fortlaufend L1, L2, L3, N, PE zu je 25 Ästen
    KWL004
    Bezeichnungsclips 5mm Raster fortlaufend L1, L2, L3, N, PE zu je 25 Ästen
    Preis
     15,49 €
    / Stück *
     15,49 €
    / Stück *
  • 3
    KYA04E4 - Schutzleiterklemme 4mm², 4 Anschlüsse, Stecktechnik
    KYA04E4
    Schutzleiterklemme 4mm², 4 Anschlüsse, Stecktechnik
    Preis
     7,97 €
    / Stück *
     7,97 €
    / Stück *
  • 4
    KYA06E2 - Schutzleiterklemme 6mm², 2 Anschlüsse, Stecktechnik
    KYA06E2
    Schutzleiterklemme 6mm², 2 Anschlüsse, Stecktechnik
    Preis
     6,94 €
    / Stück *
     6,94 €
    / Stück *
  • 5
    KYA10E2 - Schutzleiterklemme 10mm², 2 Anschlüsse, Stecktechnik
    KYA10E2
    Schutzleiterklemme 10mm², 2 Anschlüsse, Stecktechnik
    Preis
     8,17 €
    / Stück *
     8,17 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Durchgangsklemme-Phase 16mm², 800V-76A, Stecktechnik

Reihenklemme für Verteiler/Schrank auf einer DIN-Hutschiene.

Nennstrom: 76 A
Höhe: 47,70 mm
Breite: 94 mm
Tiefe: 12 mm
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 4 - 16 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 4 - 16 mm²
Farbe: Grau

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KYB16LH
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf