The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • Sammelschie­nen­klemmen und Einspei­sea­d­apter (ESA)
    • KS30C
    EAN
    3250613890209
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H61
    • Sammelschie­nen­klemmen und Einspei­sea­d­apter (ESA)

    Sammelschienenklemme 120-300mm², für Sammelschienen 20-30x5-10mm, Al/Cu-Leiter KS30C

    Preis
    € 60,72
    / Stück *
    € 60,72
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sammelschienenklemme 120-300mm², für Sammelschienen 20-30x5-10mm, Al/Cu-Leiter

    KS30C

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      120 - 300 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      300 mm²
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      30 - 30 Nm
    Abmes­sungen
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      5 - 10 mm
    • Höhe
      51 mm
    • Breite
      41 mm
    • Tiefe
      86 mm
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      600 A

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration KS30C
    PDF
    RoHS Report KS30C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild KS30C | Hager Deutschland

      Produktbild KS30C

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KS30C | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KS30C

      Sammelschienenklemme 120-300mm², für Sammelschienen 20-30x5-10mm, Al/Cu-Leiter

      PDF
    • Datenblatt

      Bild Datenblatt KS30C | Hager Deutschland

      Datenblatt KS30C

      Datenblatt International 2018-05-07

      PDF
      64,94 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      K96N - Sammelschienenklemme 10mm²-50mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Alu-Cu-Leiter
      K96N
      Sammelschienenklemme 10mm²-50mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Alu-Cu-Leiter
      Preis
      € 23,10
      / Stück *
      € 23,10
      / Stück *
    • 2
      K96J - Sammelschienenklemme 4mm²-35mm², für Sammelschienen 12x10mm, für Cu-Leiter
      K96J
      Sammelschienenklemme 4mm²-35mm², für Sammelschienen 12x10mm, für Cu-Leiter
      Preis
      € 8,37
      / Stück *
      € 8,37
      / Stück *
    • 3
      K96T - Sammelschienenklemme 4mm²-35mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter
      K96T
      Sammelschienenklemme 4mm²-35mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter
      Preis
      € 4,57
      / Stück *
      € 4,57
      / Stück *
    • 4
      K96W - Sammelschienenklemme 16mm²-120mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter
      K96W
      Sammelschienenklemme 16mm²-120mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter
      Preis
      € 10,06
      / Stück *
      € 10,06
      / Stück *
    • 5
      K96C - Sammelschienenklemme 2,5mm²-35mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter
      K96C
      Sammelschienenklemme 2, 5mm²-35mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter
      Preis
      € 4,33
      / Stück *
      € 4,33
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Sammelschienenklemme 120-300mm², für Sammelschienen 20-30x5-10mm, Al/Cu-Leiter

    Sammelschienenklemme

    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 120 - 300 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 300 mm²
    Breite/Dicke Sammelschiene: 5 - 10 mm
    Höhe: 51 mm
    Breite: 41 mm
    Tiefe: 86 mm
    Nennstrom: 600 A

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : KS30C
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf