The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • Sammelschie­nen­klemmen und Einspei­sea­d­apter (ESA)
    • KS24C
    Die Sammelschienenklemme für 95-185mm² Al/Cu-Leiter eignet sich für Sammelschienen der Dimensionen 20-30x5-10mm. Sie ermöglicht eine sichere und effiziente Verbindung zwischen Leitern und Sammelschienen. Diese Klemme gewährleistet durch ihre robuste Bauweise und präzise Verarbeitung eine hohe Leitfähigkeit und Langlebigkeit, was eine zuverlässige Stromverteilung unterstützt. Ideal für den Einsatz in Verteilern, die eine hohe Stromlast erfordern.
    EAN
    3250613890186
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H61
    • Sammelschie­nen­klemmen und Einspei­sea­d­apter (ESA)

    Sammelschienenklemme 95-185mm², für Sammelschienen 20-30x5-10mm, Al/Cu-Leiter KS24C

    Preis
    € 37,59
    / Stück *
    € 37,59
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sammelschienenklemme 95-185mm², für Sammelschienen 20-30x5-10mm, Al/Cu-Leiter

    KS24C

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      95 - 185 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      95 - 185 mm²
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      30 - 30 Nm
    Abmes­sungen
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      5 - 10 mm
    • Höhe
      51 mm
    • Breite
      38 mm
    • Tiefe
      70 mm
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      500 A

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Insulated busbar 1P fork 16mm² 12M (English)
    PDF
    2,66 MB
    REACH declaration KS24C
    PDF
    RoHS Report KS24C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild KS24C | Hager Deutschland

      Produktbild KS24C

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KS24C | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KS24C

      Sammelschienenklemme 95-185mm², für Sammelschienen 20-30x5-10mm, Al/Cu-Leiter

      PDF
    • Datenblatt

      Bild Datenblatt KS24C | Hager Deutschland

      Datenblatt KS24C

      Datenblatt International 2018-05-07

      PDF
      64,94 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      K96N - Sammelschienenklemme 10mm²-50mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Alu-Cu-Leiter
      K96N
      Sammelschienenklemme 10mm²-50mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Alu-Cu-Leiter
      Preis
      € 23,10
      / Stück *
      € 23,10
      / Stück *
    • 2
      K96J - Sammelschienenklemme 4mm²-35mm², für Sammelschienen 12x10mm, für Cu-Leiter
      K96J
      Sammelschienenklemme 4mm²-35mm², für Sammelschienen 12x10mm, für Cu-Leiter
      Preis
      € 8,37
      / Stück *
      € 8,37
      / Stück *
    • 3
      K96T - Sammelschienenklemme 4mm²-35mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter
      K96T
      Sammelschienenklemme 4mm²-35mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter
      Preis
      € 4,57
      / Stück *
      € 4,57
      / Stück *
    • 4
      K96W - Sammelschienenklemme 16mm²-120mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter
      K96W
      Sammelschienenklemme 16mm²-120mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter
      Preis
      € 10,06
      / Stück *
      € 10,06
      / Stück *
    • 5
      K96C - Sammelschienenklemme 2,5mm²-35mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter
      K96C
      Sammelschienenklemme 2, 5mm²-35mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter
      Preis
      € 4,33
      / Stück *
      € 4,33
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Sammelschienenklemme 95-185mm², für Sammelschienen 20-30x5-10mm, Al/Cu-Leiter

    Sammelschienenklemme

    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95 - 185 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95 - 185 mm²
    Breite/Dicke Sammelschiene: 5 - 10 mm
    Höhe: 51 mm
    Breite: 38 mm
    Tiefe: 70 mm
    Nennstrom: 500 A

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : KS24C
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf