Sammelschienenkl. 50-185mm² bei 12x5mm /25mm²-120mm² bei 12x10mm, Al/Cu-Leiter KS18D
EAN
3250613890179
Marke
Hager
VPE
6 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
39,40 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter50 - 185 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter35 - 50 mm²
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment40 - 40 Nm
Abmessungen
-
Höhe Sammelschiene12 mm
-
Breite/Dicke Sammelschiene5 - 10 mm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Ausschreibungstext
Sammelschienenkl. 50-185mm² bei 12x5mm /25mm²-120mm² bei 12x10mm, Al/Cu-Leiter
Sammelschienenklemme
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 50 - 185 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 35 - 50 mm²
Höhe Sammelschiene: 12 mm
Breite/Dicke Sammelschiene: 5 - 10 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KS18D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Sammelschienenklemme
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 50 - 185 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 35 - 50 mm²
Höhe Sammelschiene: 12 mm
Breite/Dicke Sammelschiene: 5 - 10 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KS18D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.