S-Schienenklemme 50-185mm², 12x5/10mm • KS18A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Sammelschie­nen­klemmen und Einspei­sea­d­apter (ESA)
  • KS18A

Sammelschienenklemme 50-185mm² bei 12x5mm /25mm²- 120mm² bei 12x10mm, Cu-Leiter

KS18A

  • Vertei­ler­sys­teme

Sammelschienenklemme 50-185mm² bei 12x5mm /25mm²- 120mm² bei 12x10mm, Cu-Leiter KS18A

EAN
3250613890162
Marke
Hager
VPE
6 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
37,03 €
/ Stück *
 37,03 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    50 - 185 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    35 - 50 mm²
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    40 - 40 Nm
Abmes­sungen
  • Höhe Sammelschiene
    12 mm
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    5 - 10 mm
  • Breite
    33 mm
  • Tiefe
    63 mm
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    350 A

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration KS18A (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KS18A (english)
PDF
103,59 kB

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    K96A - Sammelschienenklemme 1,5mm²-16mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter
    K96A
    Sammelschienenklemme 1, 5mm²-16mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter
    Preis
     2,46 €
    / Stück *
     2,46 €
    / Stück *
  • 2
    K96B - Sammelschienenklemme 1,5mm²-16mm², für Sammelschienen 12x10mm, für Cu-Leiter
    K96B
    Sammelschienenklemme 1, 5mm²-16mm², für Sammelschienen 12x10mm, für Cu-Leiter
    Preis
     5,43 €
    / Stück *
     5,43 €
    / Stück *
  • 3
    K96C - Sammelschienenklemme 2,5mm²-35mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter
    K96C
    Sammelschienenklemme 2, 5mm²-35mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter
    Preis
     3,97 €
    / Stück *
     3,97 €
    / Stück *
  • 4
    K96D - Sammelschienenklemme 10mm²-50mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter
    K96D
    Sammelschienenklemme 10mm²-50mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter
    Preis
     8,10 €
    / Stück *
     8,10 €
    / Stück *
  • 5
    K96E - Sammelschienenklemme 16mm²-70mm², für Sammelschienen 12x10mm, für Cu-Leiter
    K96E
    Sammelschienenklemme 16mm²-70mm², für Sammelschienen 12x10mm, für Cu-Leiter
    Preis
     10,47 €
    / Stück *
     10,47 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Sammelschienenklemme 50-185mm² bei 12x5mm /25mm²- 120mm² bei 12x10mm, Cu-Leiter

Sammelschienenklemme

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 50 - 185 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 35 - 50 mm²
Höhe Sammelschiene: 12 mm
Breite/Dicke Sammelschiene: 5 - 10 mm
Breite: 33 mm
Tiefe: 63 mm
Nennstrom: 350 A

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KS18A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf