Sammelschienenklemme 16mm²-70mm², für Sammelschienen 12x10mm, für Cu-Leiter K96E
EAN
4010330710728
Marke
Hager
VPE
25 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
10,09 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter16 - 70 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter16 - 70 mm²
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment10 - 10 Nm
Abmessungen
-
Breite/Dicke Sammelschiene10 - 10 mm
-
Breite21 mm
Elektrischer Strom
-
Nennstrom400 A
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren