Sammelschienenklemme 25mm²-70mm² bei 12x5mm, 25mm²-50mm² bei 12x10mm, Cu-Leiter K96F
EAN
4010330710735
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
8,73 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Sammelschiene 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter25 - 70 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter25 - 70 mm²
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment8 - 8 Nm
Abmessungen
-
Höhe Sammelschiene12 mm
-
Breite/Dicke Sammelschiene5 - 10 mm
-
Breite22,50 mm
Elektrischer Strom
-
Nennstrom175 A
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads