Sammelschienenklemme 10mm²-50mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter K96D
EAN
4010330710711
Marke
Hager
VPE
50 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
7,80 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter10 - 50 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter10 - 50 mm²
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment10 - 10 Nm
Abmessungen
-
Breite/Dicke Sammelschiene5 - 5 mm
-
Breite16,50 mm
Elektrischer Strom
-
Nennstrom315 A
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads