Sammelschienenklemme 1,5mm²-16mm², für Sammelschienen 12x10mm, für Cu-Leiter K96B
EAN
4010330710698
Marke
Hager
VPE
100 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
5,23 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1.5 - 16 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1.5 - 16 mm²
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment3 - 3 Nm
Abmessungen
-
Breite/Dicke Sammelschiene10 - 10 mm
-
Höhe26 mm
-
Breite12 mm
-
Tiefe25 mm
Elektrischer Strom
-
Nennstrom180 A
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren