The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • KN26P
    EAN
    3250613849368
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Klemmen QuickConnect L 26Klemmstellen KN26P

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte:

    KN18P

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Klemmen QuickConnect L 26Klemmstellen

    KN26P

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
    • VZ744

      Adapter, vector, für Klemmenträger

      € 5,25  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      63 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      1
    • Polart
      1P
    Abmes­sungen
    • Höhe
      33 mm
    • Breite
      105 mm
    • Tiefe
      34 mm
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 230 V
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      400 V
    Werk­stoff
    • Farbe
      Braun
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA)
    • RAL Nummer
      8014
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Feder­zug-­An­schluss
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlus­ses, bei flexi­blem Leiter
      1,5 - 25,0 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlus­ses, bei starrem Leiter
      1,5 - 25,0 mm²

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACH declaration KN26P
    PDF
    RoHS Report KN26P
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild KN26P | Hager Deutschland

      Produktbild KN26P

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KN26P | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KN26P

      Klemmen QuickConnect L 26Klemmstellen

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für GZ30xx, KN0xx, KN1xx, KN2xx, UT9xx, UY0xx - Zubehör (Stand: 09.2009) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für GZ30xx, KN0xx, KN1xx, KN2xx, UT9xx, UY0xx - Zubehör (Stand: 09.2009)

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      361,52 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-11-16

      PDF
      200,90 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-02-06

      PDF
      217,42 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-04-26

      PDF
      100,30 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf