The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Zubehör für Schutz­ein­rich­tungen
    • KF82A
    EAN
    3250613760021
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    H60
    • Zubehör für Schutz­ein­rich­tungen
    • Sammelschiene
    • Mehr sehen

    Anschlussklemme 1 polig Stiftanschluss 2 x 16mm² KF82A

    Preis
    € 5,03
    / Stück *
    € 5,03
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Anschlussklemme 1 polig Stiftanschluss 2 x 16mm²

    KF82A

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      63 A
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      2x 10 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      16 mm²

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration KF82A
    PDF
    RoHS Report KF82A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild KF82A | Hager Deutschland

      Produktbild KF82A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KF82A | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KF82A

      Anschlussklemme 1 polig Stiftanschluss 2 x 16mm²

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      281,50 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LVZ001A - Prismenanschluss für LV NH00 185mm, 70-150 mm², rostgeschützt
      LVZ001A
      Prismenanschluss für LV NH00 185mm, 70-150 mm², rostgeschützt
      catalog.pageproduct.product_price.label
      € 75,20
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
      € 75,20
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
    • 2
      LVZASR - Anschlussset für 2 x 300mm² for fv+/LV NH1-3, rostgeschützt
      LVZASR
      Anschlussset für 2 x 300mm² for fv+/LV NH1-3, rostgeschützt
      catalog.pageproduct.product_price.label
      € 181,19
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
      € 181,19
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
    • 3
      LVZSRK - Einlegeklemme Stahl für fv+ / LV NH1-3, re/se/rm/sm, rostgeschützt, 3 Stk
      LVZSRK
      Einlegeklemme Stahl für fv+ / LV NH1-3, re/se/rm/sm, rostgeschützt, 3 Stk
      catalog.pageproduct.product_price.label
      € 115,93
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
      € 115,93
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
    • 4
      LZ154 - Prismenklemmensatz LT für NH1 2x 35-70mm², 3-polig für Cu/Al-Leiter, Set = 3 St.
      LZ154
      Prismenklemmensatz LT für NH1 2x 35-70mm², 3-polig für Cu/Al-Leiter, Set = 3 St.
      catalog.pageproduct.product_price.label
      € 231,59
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
      € 231,59
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
    • 5
      LZ058 - Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH2-Trenner für CU-Leiter 120-240mm² Set=3 St.
      LZ058
      Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH2-Trenner für CU-Leiter 120-240mm² Set=3 St.
      catalog.pageproduct.product_price.label
      € 93,49
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
      € 93,49
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *

    Ausschreibungstext

    Anschlussklemme 1 polig Stiftanschluss 2 x 16mm²

    Zubehör für passende Anschlussklemmen

    Nennstrom: 63 A
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 2x 10 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 16 mm²

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : KF82A
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf