Phasenschiene 26 Module 63A (L1N-L2N-L3N-L1N-L2N-L3N)x2 +L1N QuickBusbar KDS563U
EAN
3250613710118
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preisgruppe
H60
Preis
69,43 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom63 A
Architektur
-
Polanzahl4
Abmessungen
-
Länge466 mm
Spannung
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp4000 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 400 V
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter10 mm²
-
Anschluss-/SteckertypPhasenschiene mit Gabel
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
Kapazität
-
Anzahl Module26
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt KDS563U
Phasenschiene 26 Module 63A (L1N-L2N-L3N-L1N-L2N-L3N)x2 +L1N QuickBusbar
PDF -
Bestellhilfe
Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)
PDF1,18 MB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2025/2026
Gültig ab 01.01.2025
PDF7,66 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2018-12-14
PDF128,37 kB
Mehr Downloads