The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • Sammelschiene
    • KDS563C
    EAN
    3250613710101
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    H60
    • Sammelschiene

    Phasenschiene 24 Module 63A (L1N-L2N-L3N-L1N-L2N-L3N)x2 QuickBusbar KDS563C

    Preis
     66,38 €
    / Stück *
     66,38 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Phasenschiene 24 Module 63A (L1N-L2N-L3N-L1N-L2N-L3N)x2 QuickBusbar

    KDS563C

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      63 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4
    Abmes­sungen
    • Länge
      430 mm
    Span­nung
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4000 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 400 V
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      10 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Phasen­schiene mit Gabel
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      24

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    Hager REACH declaration KDS563C
    PDF
    Hager RoHS Report KDS563C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild KDS563C | Hager Deutschland

      Produktbild KDS563C

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt KDS563C | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KDS563C

      Phasenschiene 24 Module 63A (L1N-L2N-L3N-L1N-L2N-L3N)x2 QuickBusbar

      PDF
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)

      PDF
      1,18 MB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2025/2026

      Gültig ab 01.01.2025

      PDF
      7,66 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2018-12-14

      PDF
      128,37 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KZN028 - Endkappe für Phasenschiene 3 polig (1 Stk.)
      KZN028
      Endkappe für Phasenschiene 3 polig (1 Stk.)
      Preis
       1,62 €
      / Stück *
       1,62 €
      / Stück *
    • 2
      KB399Q - Kammschiene 3 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module
      KB399Q
      Kammschiene 3 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module
      Preis
       115,73 €
      / Stück *
       115,73 €
      / Stück *
    • 3
      KZN027 - Endkappe für Phasenschiene 1 polig (1 Stk.)
      KZN027
      Endkappe für Phasenschiene 1 polig (1 Stk.)
      Preis
       1,25 €
      / Stück *
       1,25 €
      / Stück *
    • 4
      KB380Q - Kammschiene 3 polig 80A Stiftanschluss 16mm² 37 Module
      KB380Q
      Kammschiene 3 polig 80A Stiftanschluss 16mm² 37 Module
      Preis
       74,77 €
      / Stück *
       74,77 €
      / Stück *
    • 5
      KDN363M - Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 6 Module
      KDN363M
      Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 6 Module
      Preis
       8,91 €
      / Stück *
       8,91 €
      / Stück *
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf