The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Sammelschiene
  • KDN699B
  • Vertei­ler­sys­teme

Phasenschiene 3P+N 125A Gabelanschluss 35mm² Neutral rechts KDN699B

EAN
3250613741556
Marke
Hager
VPE
5 Stück
Preisgruppe
H60
Preis
 162,98 €
/ Stück *
 162,98 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Phasenschiene 3P+N 125A Gabelanschluss 35mm² Neutral rechts

KDN699B

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Schutz­kap­pe/-­streifen für Phasen­schiene 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Schutz­kap­pe/-­streifen für Phasen­schiene
  • KZN125

    Endkappe für Phasenschiene 35mm2

     2,10 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    125 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    4
Abmes­sungen
  • Länge
    996,80 mm
Span­nung
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
    4000 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 400 V
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    35 mm²
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Phasen­schiene mit Gabel
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    56

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-10-20
PDF
470,84 kB
Hager REACH declaration KDN699B
PDF
Hager RoHS Report KDN699B
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild KDN699B | Hager Deutschland

    Produktbild KDN699B

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt KDN699B | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KDN699B

    Phasenschiene 3P+N 125A Gabelanschluss 35mm² Neutral rechts

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für KDN499B, KDN599B, KDN699B - Phasenschiene 125A Gabelanschluss 35 mm² (Stand: 12.2018) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für KDN499B, KDN599B, KDN699B - Phasenschiene 125A Gabelanschluss 35 mm² (Stand: 12.2018)

    Montageanleitung International 2018-12-14

    PDF
    261,34 kB
  • Katalog

    Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

    AT Partnerkatalog 2025/2026

    Gültig ab 01.01.2025

    PDF
    7,66 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12

    PDF
    364,15 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12

    PDF
    386,96 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KZN027 - Endkappe für Phasenschiene 1 polig (1 Stk.)
    KZN027
    Endkappe für Phasenschiene 1 polig (1 Stk.)
    Preis
     1,25 €
    / Stück *
     1,25 €
    / Stück *
  • 2
    KB380Q - Kammschiene 3 polig 80A Stiftanschluss 16mm² 37 Module
    KB380Q
    Kammschiene 3 polig 80A Stiftanschluss 16mm² 37 Module
    Preis
     74,77 €
    / Stück *
     74,77 €
    / Stück *
  • 3
    KB399Q - Kammschiene 3 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module
    KB399Q
    Kammschiene 3 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module
    Preis
     115,73 €
    / Stück *
     115,73 €
    / Stück *
  • 4
    KB199Q - Kammschiene 1 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module
    KB199Q
    Kammschiene 1 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module
    Preis
     55,36 €
    / Stück *
     55,36 €
    / Stück *
  • 5
    KZN028 - Endkappe für Phasenschiene 3 polig (1 Stk.)
    KZN028
    Endkappe für Phasenschiene 3 polig (1 Stk.)
    Preis
     1,62 €
    / Stück *
     1,62 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Phasenschiene 3P+N 125A Gabelanschluss 35mm² Neutral rechts

Phasenschienen 4-polig, QuickConnect

Nennstrom: 125 A
Polanzahl: 4
Länge: 996,80 mm
Stoßspannungsfestigkeit: 4000 V
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 35 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KDN699B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf