The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
  • Zubehör für Schutz­ein­rich­tungen
  • KB663ST
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Vertei­ler­sys­teme

Phasenschiene Stift 1P+N 10mm² 24PLE 2x3P+N/16x1P+N(1PLE) KB663ST

EAN
3250611007203
Marke
Hager
VPE
7 Stück
Preisgruppe
H60
Preis
 84,51 €
/ Stück *
 84,51 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Phasenschiene Stift 1P+N 10mm² 24PLE 2x3P+N/16x1P+N(1PLE)

KB663ST

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    4
Abmes­sungen
  • Länge
    432 mm
Span­nung
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
    4000 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 400 V
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Phasen­schiene mit Stift
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    24

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration KB663ST
PDF
Hager RoHS Report KB663ST
PDF

Downloads

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt KB663ST | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KB663ST

    Phasenschiene Stift 1P+N 10mm² 24PLE 2x3P+N/16x1P+N(1PLE)

    PDF
  • Katalog

    Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

    AT Partnerkatalog 2025/2026

    Gültig ab 01.01.2025

    PDF
    7,66 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-09-20

    PDF
    302,18 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KZN027 - Endkappe für Phasenschiene 1 polig (1 Stk.)
    KZN027
    Endkappe für Phasenschiene 1 polig (1 Stk.)
    Preis
     1,25 €
    / Stück *
     1,25 €
    / Stück *
  • 2
    KB380Q - Kammschiene 3 polig 80A Stiftanschluss 16mm² 37 Module
    KB380Q
    Kammschiene 3 polig 80A Stiftanschluss 16mm² 37 Module
    Preis
     74,77 €
    / Stück *
     74,77 €
    / Stück *
  • 3
    KB399Q - Kammschiene 3 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module
    KB399Q
    Kammschiene 3 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module
    Preis
     115,73 €
    / Stück *
     115,73 €
    / Stück *
  • 4
    KB199Q - Kammschiene 1 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module
    KB199Q
    Kammschiene 1 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module
    Preis
     55,36 €
    / Stück *
     55,36 €
    / Stück *
  • 5
    KZN028 - Endkappe für Phasenschiene 3 polig (1 Stk.)
    KZN028
    Endkappe für Phasenschiene 3 polig (1 Stk.)
    Preis
     1,62 €
    / Stück *
     1,62 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Phasenschiene Stift 1P+N 10mm² 24PLE 2x3P+N/16x1P+N(1PLE)

Kompakt - Phasenschienen für LS 1+N Schmalbau, inklusive Endkappen

Nennstrom: 63 A
Polanzahl: 4
Länge: 432 mm
Stoßspannungsfestigkeit: 4000 V

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KB663ST
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf