The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • Sammelschiene
    • KB663ET
    EAN
    3250613720735
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    H60
    • Sammelschiene

    Stiftschiene 4-polig 10²mm 14PLE KB663ET

    Preis
     49,82 €
    / Stück *
     49,82 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Stiftschiene 4-polig 10²mm 14PLE

    KB663ET

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      63 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4
    Span­nung
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4000 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 400 V
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      10 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Phasen­schiene mit Stift
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      14

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration KB663ET
    PDF
    Hager RoHS Report KB663ET
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild KB663ET | Hager Deutschland

      Produktbild KB663ET

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt KB663ET | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KB663ET

      Stiftschiene 4-polig 10²mm 14PLE

      PDF
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2025/2026

      Gültig ab 01.01.2025

      PDF
      7,66 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-09-20

      PDF
      302,18 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KZN028 - Endkappe für Phasenschiene 3 polig (1 Stk.)
      KZN028
      Endkappe für Phasenschiene 3 polig (1 Stk.)
      Preis
       1,62 €
      / Stück *
       1,62 €
      / Stück *
    • 2
      KB399Q - Kammschiene 3 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module
      KB399Q
      Kammschiene 3 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module
      Preis
       115,73 €
      / Stück *
       115,73 €
      / Stück *
    • 3
      KZN027 - Endkappe für Phasenschiene 1 polig (1 Stk.)
      KZN027
      Endkappe für Phasenschiene 1 polig (1 Stk.)
      Preis
       1,25 €
      / Stück *
       1,25 €
      / Stück *
    • 4
      KB380Q - Kammschiene 3 polig 80A Stiftanschluss 16mm² 37 Module
      KB380Q
      Kammschiene 3 polig 80A Stiftanschluss 16mm² 37 Module
      Preis
       74,77 €
      / Stück *
       74,77 €
      / Stück *
    • 5
      KDN363M - Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 6 Module
      KDN363M
      Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 6 Module
      Preis
       8,91 €
      / Stück *
       8,91 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Stiftschiene 4-polig 10²mm 14PLE

    Kompakt - Phasenschienen für LS 1+N Schmalbau, inklusive Endkappen

    Nennstrom: 63 A
    Polanzahl: 4
    Stoßspannungsfestigkeit: 4000 V
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 10 mm²

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : KB663ET
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf