The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • Sammelschiene
    • KB180Q
    EAN
    3250613720827
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    H60
    • Sammelschiene

    Kammschiene 1 polig 80A Stiftanschluss 16mm² 37 Module KB180Q

    Preis
     38,27 €
    / Stück *
     38,27 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kammschiene 1 polig 80A Stiftanschluss 16mm² 37 Module

    KB180Q

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      80 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      1
    Abmes­sungen
    • Länge
      1000 mm
    Span­nung
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4000 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      415 - 415 V
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      16 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Phasen­schiene mit Stift
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      37

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    REACH declaration KB180Q
    PDF
    RoHS Report KB180Q
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild KB180Q | Hager Deutschland

      Produktbild KB180Q

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KB180Q | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KB180Q

      Kammschiene 1 polig 80A Stiftanschluss 16mm² 37 Module

      PDF
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KZN027 - Endkappe für Phasenschiene 1 polig (1 Stk.)
      KZN027
      Endkappe für Phasenschiene 1 polig (1 Stk.)
      Preis
       1,32 €
      / Stück *
       1,32 €
      / Stück *
    • 2
      KB380Q - Kammschiene 3 polig 80A Stiftanschluss 16mm² 37 Module
      KB380Q
      Kammschiene 3 polig 80A Stiftanschluss 16mm² 37 Module
      Preis
       79,18 €
      / Stück *
       79,18 €
      / Stück *
    • 3
      KB399Q - Kammschiene 3 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module
      KB399Q
      Kammschiene 3 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module
      Preis
       122,56 €
      / Stück *
       122,56 €
      / Stück *
    • 4
      KB199Q - Kammschiene 1 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module
      KB199Q
      Kammschiene 1 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module
      Preis
       58,63 €
      / Stück *
       58,63 €
      / Stück *
    • 5
      KZN028 - Endkappe für Phasenschiene 3 polig (1 Stk.)
      KZN028
      Endkappe für Phasenschiene 3 polig (1 Stk.)
      Preis
       1,72 €
      / Stück *
       1,72 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Kammschiene 1 polig 80A Stiftanschluss 16mm² 37 Module

    Phasenschienen für D0 - Sicherungselemente

    Nennstrom: 80 A
    Polanzahl: 1
    Länge: 1000 mm
    Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 4000 V
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 16 mm²

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : KB180Q
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf