Sammelschienenklemme 16mm²-120mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter K96W
EAN
4010330710872
Marke
Hager
VPE
25 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
9,23 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter16 - 120 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter16 - 120 mm²
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment22 - 22 Nm
Abmessungen
-
Breite/Dicke Sammelschiene5 - 5 mm
-
Breite23,50 mm
-
Tiefe58 mm
Elektrischer Strom
-
Nennstrom440 A
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren