Sammelschienenklemme 10mm²-50mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Alu-Cu-Leiter K96N
EAN
4010330712586
Marke
Hager
VPE
20 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
20,42 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter10 - 50 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter10 - 50 mm²
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment20 - 20 Nm
Abmessungen
-
Höhe Sammelschiene12 mm
-
Breite/Dicke Sammelschiene5 - 5 mm
-
Höhe25,10 mm
-
Breite25,10 mm
-
Tiefe62 mm
Elektrischer Strom
-
Nennstrom150 A
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren