Schnittstelle für Visualisierung HZI910
EAN
3250613362201
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H40
Preis
659,92 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe96 mm
-
Breite96 mm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB, fr-FR 2018-11-14
PDF2,56 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-09-07
PDF621,91 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Schnittstelle für Visualisierung
Schnittstellestelle für Visualisierung. Ermöglicht die Übertragung der Zustände der Quellen vom Lastumschalter zu Vorderseite des Schrankes, Türeinbau, Anschluss RJ45 max. 3m, Türausschnitt 96 * 96mm, Schutzklasse IP21, Betriebstemperatur -10 - +55 °C.
Höhe: 96 mm
Breite: 96 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HZI910
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Schnittstellestelle für Visualisierung. Ermöglicht die Übertragung der Zustände der Quellen vom Lastumschalter zu Vorderseite des Schrankes, Türeinbau, Anschluss RJ45 max. 3m, Türausschnitt 96 * 96mm, Schutzklasse IP21, Betriebstemperatur -10 - +55 °C.
Höhe: 96 mm
Breite: 96 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HZI910
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.