Anschlussklemmen P250 Anbau Cu/Al 3P 1x 50-185mm² HYT005H
EAN
3250613155285
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H39
Preis
147,58 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom250 A
Architektur
-
Polanzahl3
Kabel
-
Werkstoff KabelKupfer, Aluminium
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Montageanleitung für Leistungschalter h3+ P250 (Stand: 2020-03)
Montageanleitung International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
Handbuch
Handbuch International 2023-11-16
PDF48,75 MBHandbuch it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MBTechnischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (DE, 2021-08)
Handbuch de-DE 2020-09-23
PDF39,42 MBTechnischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630A (DE, 2020-01)
Handbuch de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Anschlussklemmen P250 Anbau Cu/Al 3P 1x 50-185mm²
Klemmen für passende Leistungs-/Lasttrennschalter
Nennstrom: 250 A
Polanzahl: 3
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HYT005H
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Klemmen für passende Leistungs-/Lasttrennschalter
Nennstrom: 250 A
Polanzahl: 3
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HYT005H
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.