Motorantrieb für Baugröße P250 48V DC ohne Autoreset HXT049H
Preis
799,15 €
/ Stück
*
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 72 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Spannung
-
VersorgungsspannungsartDC
-
Steuerspannung AC0 - 0 V
-
Steuerspannung DC48 - 48 V
Funktionen
-
Mit Auto-Reset FunktionNein
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt HXT049H
Motorantrieb für Baugröße P250 48V DC ohne Autoreset
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung International 2024-03-08
PDF8,37 MB -
Handbuch
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB
Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11)
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Motorantrieb für Baugröße P250 48V DC ohne Autoreset
Motorantrieb zum elektrischen Schalten für passende Leistungs-/Lasttrennschalter Baugröße P250.
Versorgungsspannungsart: DC
Steuerspannung AC: 0 - 0 V
Steuerspannung DC: 48 - 48 V
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HXT049H
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Motorantrieb zum elektrischen Schalten für passende Leistungs-/Lasttrennschalter Baugröße P250.
Versorgungsspannungsart: DC
Steuerspannung AC: 0 - 0 V
Steuerspannung DC: 48 - 48 V
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HXT049H
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!