Motorantrieb für Baugröße P250 24V DC ohne Autoreset HXT043H
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 72 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
VersorgungsspannungsartDC
-
Steuerspannung AC0 - 0 V
-
Steuerspannung DC24 - 24 V
-
Mit Auto-Reset FunktionNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt HXT043H
Motorantrieb für Baugröße P250 24V DC ohne Autoreset
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung International 2024-03-08
PDF8,37 MB -
Handbuch
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB
Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11)
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB
Ausschreibungstext
Motorantrieb zum elektrischen Schalten für passende Leistungs-/Lasttrennschalter Baugröße P250.
Versorgungsspannungsart: DC
Steuerspannung AC: 0 - 0 V
Steuerspannung DC: 24 - 24 V
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HXT043H
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...