Motorantrieb für Baugröße P250 230 V AC mit Autoreset HXT042H
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 72 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Steuerspannung AC230 - 240 V
-
Steuerspannung DC0 - 0 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Mit Auto-Reset FunktionJa
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt HXT042H
Motorantrieb für Baugröße P250 230 V AC mit Autoreset
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung International 2024-03-08
PDF8,37 MB -
Handbuch
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB
Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11)
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB
Ausschreibungstext
Motorantrieb zum elektrischen Schalten für passende Leistungs-/Lasttrennschalter Baugröße P250.
Versorgungsspannungsart: AC
Steuerspannung AC: 230 - 240 V
Steuerspannung DC: 0 - 0 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HXT042H
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...