Verdrahtungskanal halogenfrei V0-PC/ABS HNG 50x50mm lichtgrau HNG50050
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abstandshülse 2 Produkte verfügbar -
Setzwerkzeug 3 Produkte verfügbar -
Kragenscheibe 1 Produkte verfügbar -
Kanalschere 1 Produkte verfügbar -
Ausbrechzange 1 Produkte verfügbar -
Kabelrückhalteklammer für Verdrahtungskanalsystem 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe50 mm
-
Breite50 mm
-
Länge2000 mm
-
Schlitzbreite5 mm
-
Stegbreite7,50 mm
-
Lichter innerer Querschnitt1974 - 1974 mm²
-
Oberteil im Lieferumfang enthaltenJa
-
WerkstoffPC-ABS
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
SelbstverlöschendJa
-
Brennbarkeitsklasse nach UL 94V0
-
FlexibelNein
-
SeitenwandGeschlitzt
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Montage aufMontageplatte
-
Ist KriechstromfestJa
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt HNG50050
Verdrahtungskanal halogenfrei V0-PC/ABS HNG 50x50mm lichtgrau
PDF -
STEP Dateien
Step Model HNG5005007035B & HNG50050
STEP Dateien International 2026-04-15
STP479,81 kB -
Datenblatt
Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in English
Datenblatt en-GB 2018-06-07
PDF337,67 kB
Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in German
Datenblatt de-DE 2018-06-07
PDF341,71 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07
PDF298,83 kB
Ausschreibungstext
Verdrahtungskanal halogenfrei aus PC/ABS halogenfrei, Temperaturbeständig -25° bis +90° bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085.
Höhe: 50 mm
Breite: 50 mm
Länge: 2000 mm
Schlitzbreite: 5 mm
Stegbreite: 7,50 mm
Oberteil im Lieferumfang enthalten: Ja
Werkstoff: PC-ABS
Selbstverlöschend: Ja
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0
Halogenfrei: Ja
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Flexibel: Nein
Seitenwand: Geschlitzt
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HNG50050
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...