V-Kanal-OT PC/ABS hfr V0 HNG B=75 lg • HNG0752 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Verdrah­tungs­ka­nalsys­teme
  • tehalit VK-Ka­näle halo­gen­frei
  • HNG0752

Verdrahtungskanal-Oberteil aus PC/ABS halogenfrei zu HNG Breite 75mm lgrau

HNG0752

  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Verdrahtungskanal-Oberteil aus PC/ABS halogenfrei zu HNG Breite 75mm lgrau HNG0752

EAN
4012740981460
Marke
Hager
VPE
60 m
Preisgruppe
T45
Preis
13,71 €
/ m *
 13,71 €
/ m *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    75 mm
  • Länge
    2000 mm
  • Ober­teil Breite
    75 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    PC-ABS
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
  • Zuge­hö­rige Serien
    HNG 50 x 75, HNG 75 x 75

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration HNG0752 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HNG0752 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild HNG0752 | Hager Deutschland

    Produktbild HNG0752

  • Produktdatenblatt

    Bild Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in English | Hager Deutschland

    Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in English

    Produktdatenblatt en-GB 2018-06-07

    PDF
    337,67 kB
    Bild Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in German | Hager Deutschland

    Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in German

    Produktdatenblatt de-DE 2018-06-07

    PDF
    341,71 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für HNGxx - Verdrahtungskanalsystem Schaltschrank (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für HNGxx - Verdrahtungskanalsystem Schaltschrank (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    48,86 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    HA7100040 - Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei HA7 100x40mm lichtgrau
    HA7100040
    Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei HA7 100x40mm lichtgrau
    Preis
     46,73 €
    / m *
     46,73 €
    / m *
  • 2
    HA7100060 - Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei HA7 100x60mm lichtgrau
    HA7100060
    Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei HA7 100x60mm lichtgrau
    Preis
     57,42 €
    / m *
     57,42 €
    / m *
  • 3
    HA7100080 - Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei HA7 100x80mm lichtgrau
    HA7100080
    Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei HA7 100x80mm lichtgrau
    Preis
     84,16 €
    / m *
     84,16 €
    / m *
  • 4
    HA7100100 - Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei HA7 100x100mm lichtgrau
    HA7100100
    Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei HA7 100x100mm lichtgrau
    Preis
     103,02 €
    / m *
     103,02 €
    / m *
  • 5
    HA725025 - Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei HA7 25x25mm lichtgrau
    HA725025
    Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei HA7 25x25mm lichtgrau
    Preis
     18,91 €
    / m *
     18,91 €
    / m *

Ausschreibungstext

Verdrahtungskanal-Oberteil aus PC/ABS halogenfrei zu HNG Breite 75mm lgrau

Verdrahtungskanal Oberteil aus PC/ABS halogenfrei

Breite: 75 mm
Länge: 2000 mm
Oberteil Breite: 75 mm
Werkstoff: PC-ABS
Halogenfrei: Ja
RAL Nummer: 7035
Farbe: Lichtgrau

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HNG0752
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf