Leistungsschalter h630 3P 50kA 400A LSI • HND400H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • HND400H
            Auslauf
            HND400H - Leistungsschalter Baugröße h630 3polig 50kA 400A elektronischer Einstell. LSI
            HND400H - Leistungsschalter Baugröße h630 3polig 50kA 400A elektronischer Einstell. LSI
            Auslauf

            Leistungsschalter Baugröße h630 3polig 50kA 400A elektronischer Einstell. LSI

            HND400H

            HND400H - Leistungsschalter Baugröße h630 3polig 50kA 400A elektronischer Einstell. LSI
            Auslauf
            HND400H - Leistungsschalter Baugröße h630 3polig 50kA 400A elektronischer Einstell. LSI

            Leistungsschalter Baugröße h630 3polig 50kA 400A elektronischer Einstell. LSI HND400H

            EAN
            3250613349547
            Marke
            Hager
            VPE
            1 Stück
            Preisgruppe
            H40
            Preis
            2 019,34 €
            / Stück *
             2.019,34 €
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden

            Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.


            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            Datenblatt

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Arbeitsstromaus­löser 4 Produkte verfügbar
            • Hilfs­schal­ter­block 3 Produkte verfügbar
            • Vorhän­ge­schloss­s­perre für Sschalter 1 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Arbeitsstromaus­löser
            • Hilfs­schal­ter­block
            • Vorhän­ge­schloss­s­perre für Sschalter
            • HXC001H

              Arbeitsstromauslöser für Baugröße 24V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)

               215,41 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • HXC002H

              Arbeitsstromauslöser für Baugröße 48V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)

               215,41 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • HXC003H

              Arbeitsstromauslöser für Baugröße 100-120V AC (h250-h400-h630-h800-h1000)

               215,41 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • HXC004H

              Arbeitsstromauslöser für Baugröße 200-240V AC (h250-h400-h630-h800-h1000)

               215,41 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • HXC021H

              Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 230V AC (h250-h400-h630)

               105,63 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • HXC024H

              Signalkontakt für Baugröße Wechslerkontakt 230V AC (h250...h1600)

               128,13 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • HXC025H

              Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 125V AC (h250…h1600)

               105,63 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • HXD039H

              Knebel-Verriegelungsstück für Baugröße h630-1000

               15,73 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              400 A
            • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 230V AC IEC 60947-2
              85 kA
            • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 240V AC IEC 60947-2
              85 kA
            • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 400V AC IEC 60947-2
              50 kA
            • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 415V AC IEC 60947-2
              50 kA
            • Abschalt­ver­mögen auf 1 Pol bei It 230 V (IEC 60947-2)
              51 kA
            • Abschalt­ver­mögen auf 1 Pol bei It 400 V (IEC 60947-2)
              9 kA
            Archi­tektur
            • Polan­zahl
              3
            • Steu­er-/­Be­dienele­ment
              Knebel
            • Gerä­te­bau­form
              Festeinbau
            Kapa­zität
            • Anzahl Module
              8
            Auslö­sung
            • Ansprech­zeit beim Öffnen
              10 ms
            Einstel­lungen
            • Einstell­be­reich magne­ti­scher Auslöser xIN
              2,5, 5, 10
            • Einstell­be­reich der magne­ti­schen Auslöser
              2240 A, 2800 A, 3500 A, 4480 A, 5040 A, 5200 A, 5200 A
            • Einstll­be­reich ther­mi­scher Auslöser xIn
              0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1
            • Einstell­be­reich des kurz­zeit­ver­zö­gerten Kurz­schluss­aus­lö­sers
              0 - 0 A
            Frequenz
            • Frequenz
              50 - 60 Hz
            Instal­la­tion, Montage
            • Nomi­nales Dreh­mo­ment
              22 - 22 Nm
            • Einbau-/­An­schlus­sort
              Vorne
            Span­nung
            • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
              8000 V
            • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
              800 V
            • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
              220 - 690 V
            Funk­ti­onen
            • Auslö­se­einheit
              LSI
            Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
            • Auslö­se­zeit magne­ti­scher Auslöser
              100 - 200 ms
            Leis­tung
            • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
              62,40 W
            • Verlust­leis­tung pro Pol
              20,80 W
            Ausdauer
            • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
              1000
            • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
              4000
            Ausstat­tung
            • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Wechsler
              0
            • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Schließer
              0
            • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Öffner
              0
            Sicherheit
            • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
              IP4X
            Einsatz­be­din­gungen
            • Betrieb­stem­pe­ratur
              -25 - 70 °C
            Anschluss
            • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
              35 - 240 mm²
            • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
              35 - 240 mm²
            • Anschluss-/­Ste­ckertyp
              Anschluss mit Kabelschuh
            Bedienele­mente und Anzeigen
            • Moto­r­an­trieb inte­griert
              Nein
            Kompa­ti­bi­lität
            • Geeignet für DIN Schiene
              Nein
            Span­nungs­ver­sor­gung
            • Einspei­se­stelle
              Bidi­rek­ti­onal

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            REACH-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration HND400H (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HND400H (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild HND400H | Hager Deutschland

              Produktbild HND400H

            • Montageanleitung

              Bild Montageanleitung International 2021-06-07 | Hager Deutschland

              Montageanleitung International 2021-06-07

              PDF
              7,13 MB
            • Konformitätserklärung

              Bild Declaration | Hager Deutschland

              Declaration

              Konformitätserklärung International 2022-06-20

              PDF
              350,36 kB
              Bild Declaration | Hager Deutschland

              Declaration

              Konformitätserklärung International 2022-06-20

              PDF
              302,20 kB
            Mehr Downloads
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf