The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Verdrah­tungs­ka­nalsys­teme
  • tehalit VK-Ka­näle halo­gen­frei
  • HN751253
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Klammer aus PC/ABS halogenfrei zu Verdrahungskanal HNG 75x125mm HN751253

EAN
4012740202473
Marke
Hager
VPE
50 Stück
Preisgruppe
T45
Preis
 500,64 €
/ 100 Stück *
 500,64 €
/ 100 Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Klammer aus PC/ABS halogenfrei zu Verdrahungskanal HNG 75x125mm

HN751253

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 2 Produkte verfügbar

Passend zu

  • HNG7512507035B

    Verdrahtungskanal aus PPO halogenfrei HNG 75x125mm lichtgrau

     98,24 €  / m*
  • HNG75125

    Verdrahtungskanal halogenfrei V0-PC/ABS HNG 75x125mm lichtgrau

     106,09 €  / m*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    75 mm
  • Breite
    125 mm
Instal­la­tion, Montage
  • An Kanal­breite anpassbar
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    PC-ABS
  • Farbe
    Rot
  • Zuge­hö­rige Serien
    HNG 75 x 125

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration HN751253
PDF
Hager RoHS Report HN751253
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild HN751253 | Hager Deutschland

    Produktbild HN751253

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt HN751253 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt HN751253

    Klammer aus PC/ABS halogenfrei zu Verdrahungskanal HNG 75x125mm

    PDF
  • Datenblatt

    Bild Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in English | Hager Deutschland

    Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in English

    Produktdatenblatt en-GB 2018-06-07

    PDF
    337,67 kB
    Bild Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in German | Hager Deutschland

    Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in German

    Produktdatenblatt de-DE 2018-06-07

    PDF
    341,71 kB
    Bild Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English | Hager Deutschland

    Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English

    Produktdatenblatt en-GB 2018-06-07

    PDF
    383,96 kB
    Bild Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German | Hager Deutschland

    Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German

    Produktdatenblatt de-DE 2018-06-07

    PDF
    387,37 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für HNGxx - Verdrahtungskanalsystem Schaltschrank (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für HNGxx - Verdrahtungskanalsystem Schaltschrank (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    48,86 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    BA7CLIP - Klammer aus Polystyrol zu Verdrahtungskanal BA7/HA7 ab Breite 40 mm
    BA7CLIP
    Klammer aus Polystyrol zu Verdrahtungskanal BA7/HA7 ab Breite 40 mm
    Preis
     1,75 €
    / Stück *
     1,75 €
    / Stück *
  • 2
    HA760080 - Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 60x80mm lichtgrau
    HA760080
    Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 60x80mm lichtgrau
    Preis
     43,99 €
    / m *
     43,99 €
    / m *
  • 3
    HA780100 - Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 80x100mm lichtgrau
    HA780100
    Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 80x100mm lichtgrau
    Preis
     84,16 €
    / m *
     84,16 €
    / m *
  • 4
    HA740040 - Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 40x40mm lichtgrau
    HA740040
    Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 40x40mm lichtgrau
    Preis
     21,92 €
    / m *
     21,92 €
    / m *
  • 5
    HA740060 - Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 40x60mm lichtgrau
    HA740060
    Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 40x60mm lichtgrau
    Preis
     25,92 €
    / m *
     25,92 €
    / m *

Ausschreibungstext

Klammer aus PC/ABS halogenfrei zu Verdrahungskanal HNG 75x125mm

Klammer für Verdrahtungskanal halogenfrei

Höhe: 75 mm
Breite: 125 mm
An Kanalbreite anpassbar: Nein
Werkstoff: PC-ABS
Halogenfrei: Ja
Farbe: Rot

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HN751253
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf