The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Verdrah­tungs­ka­nalsys­teme
    • tehalit VK-Ka­näle halo­gen­frei
    • HN3703727035
    EAN
    4012740179782
    Marke
    Hager
    VPE
    100 m
    Preisgruppe
    T45
    • tehalit VK-Ka­näle halo­gen­frei

    Oberteil aus PPO halogenfrei zu Verdrahtungskanal HNG 37mm lichtgrau HN3703727035

    Preis
    € 5,99
    / m *
    € 5,99
    / m *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Oberteil aus PPO halogenfrei zu Verdrahtungskanal HNG 37mm lichtgrau

    HN3703727035

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      37 mm
    • Länge
      2000 mm
    • Ober­teil Breite
      37 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­phe­ny­len­oxid (PPO)
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Zuge­hö­rige Serien
      HNG 37 x 37, HNG 50 x 37, HNG 75 x 37

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Slotted cable trunking systems for cabinets - series HNG-V1 (Halogenfree) (english)
    PDF
    407,93 kB
    REACH declaration HN3703727035
    PDF
    RoHS Report HN3703727035
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild HN3703727035 | Hager Deutschland

      Produktbild HN3703727035

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HN3703727035 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HN3703727035

      Oberteil aus PPO halogenfrei zu Verdrahtungskanal HNG 37mm lichtgrau

      PDF
    • Datenblatt

      Bild Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English | Hager Deutschland

      Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English

      Datenblatt en-GB 2018-06-07

      PDF
      383,96 kB
      Bild Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German | Hager Deutschland

      Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German

      Datenblatt de-DE 2018-06-07

      PDF
      387,37 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      298,83 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BA7CLIP - Klammer aus Polystyrol zu Verdrahtungskanal BA7/HA7 ab Breite 40 mm
      BA7CLIP
      Klammer aus Polystyrol zu Verdrahtungskanal BA7/HA7 ab Breite 40 mm
      Preis
      € 1,93
      / Stück *
      € 1,93
      / Stück *
    • 2
      HA760040 - Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei zu HA7 60x40mm lichtgrau
      HA760040
      Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei zu HA7 60x40mm lichtgrau
      Preis
      € 28,52
      / m *
      € 28,52
      / m *
    • 3
      HA760060 - Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 60x60mm lichtgrau
      HA760060
      Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 60x60mm lichtgrau
      Preis
      € 33,33
      / m *
      € 33,33
      / m *
    • 4
      HA760080 - Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 60x80mm lichtgrau
      HA760080
      Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 60x80mm lichtgrau
      Preis
      € 48,41
      / m *
      € 48,41
      / m *
    • 5
      HA780120 - Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 80x120mm lichtgrau
      HA780120
      Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 80x120mm lichtgrau
      Preis
      € 113,36
      / m *
      € 113,36
      / m *

    Ausschreibungstext

    Oberteil aus PPO halogenfrei zu Verdrahtungskanal HNG 37mm lichtgrau

    Verdrahtungskanal halogenfrei nach DIN 43659, Temperaturbeständig -25° bis +90° bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085.

    Breite: 37 mm
    Länge: 2000 mm
    Oberteil Breite: 37 mm
    Werkstoff: Polyphenylenoxid (PPO)
    Halogenfrei: Ja
    RAL Nummer: 7035
    Farbe: Lichtgrau

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : HN3703727035
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf