Leistungsschalter h3 x630 TM ADJ 3P3D 320A 50kA FTC HMJ320DR
EAN
3250613199357
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Innendienst.
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Unterspannungsauslöser 2 Produkte verfügbar -
Motorantrieb 11 Produkte verfügbar -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 1 Produkte verfügbar -
Antriebswelle für Leistungsschalter 3 Produkte verfügbar -
Verbindungsfunktionen 4 Produkte verfügbar -
Arbeitsstromauslöser 5 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom320 A
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-250 kA
-
Auschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240V AC IEC 60947-285 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-285 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-250 kA
-
Nennstrom bei 10°C nach IEC 60947380,70 A
-
Nennstrom bei 15°C nach IEC 60947373,60 A
-
Nennstrom bei 20°C nach IEC 60947366,50 A
-
Nennstrom bei 25°C nach IEC 60947359,10 A
-
Nennstrom bei 30°C nach IEC 60947351,70 A
-
Nennstrom bei 35 °C gemäß IEC 60947344 A
-
Nennstrom bei 40 °C gemäß IEC 60947336,20 A
-
Nennstrom bei 45°C nach IEC 60947328,20 A
-
Nennstrom bei 50°C nach IEC 60947320 A
-
Nennstrom bei 55°C nach IEC 60947311,60 A
-
Nennstrom bei 60 °C gemäß IEC 60947302,90 A
-
Nennstrom bei 65°C nach IEC 60947294 A
-
Nennstrom bei 70°C nach IEC 60947284,80 A
Architektur
-
Polanzahl3
-
Steuer-/BedienelementKnebel
-
GerätebauformFesteinbau
-
Position Neutralleiterohne Neutralleiter
Auslösung
-
Ansprechzeit beim Öffnen10 ms
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Spannung
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp8000 V
-
Isolationsspannung Ui800 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue220 - 415 V
Funktionen
-
AuslöseeinheitTM A/A
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom75 W
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP4X
Einstellungen
-
Einstllbereich thermischer Auslöser xIn0,63, 0,8, 1
Kabel
-
Werkstoff KabelKupfer
Kompatibilität
-
Geeignet für FI-BlockJa
-
Geeignet für DIN SchieneNein
-
Geeignet für VerteilereinbauJa
Abmessungen
-
Höhe260 mm
-
Breite140 mm
-
Tiefe150 mm
-
Untere Schiene: Breite, Höhe, Durchmesser Schraube (max.)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
Obere Schiene: Breite, Höhe, Durchmesser Schraube (max.)10 mm, 12 mm, 32 mm
Installation, Montage
-
Einbau-/AnschlussortVorne
-
Nominales Drehmoment18 - 18 Nm
-
Nominales Drehmoment Untere Klemme18 - 18 Nm
-
Nominales Drehmoment Obere Klemme18 - 18 Nm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt HMJ320DR
Leistungsschalter h3 x630 TM ADJ 3P3D 320A 50kA FTC
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung International 2024-10-29
PDF10,33 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB
Mehr Downloads